(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尼龍圓墊圈(特殊尺寸)

尼龍圓墊圈(特殊尺寸)

尼龍為強韌材料,摩擦係數小,還具有優異的耐磨耗性、強韌性、自潤性、耐油性、耐藥品性。鎖緊小螺絲或螺栓等時,將其放入座面與緊固部之間。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱dDt
33.280.8
44.180.8
44.390.8
66.5161.0
88.5161.0
型號
WSTS-PA-M3
WSTS-PA-M4-8
WSTS-PA-M4-9
WSTS-PA-M6
WSTS-PA-M8
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺絲公稱(M) 厚度 t
(mm)
外徑
(mm)
4天~ 3.230.88
4天~ 4.140.88
4天~ 4.340.89
4天~ 6.56110
4天~ 8.58116

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767