(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

尼龍山形墊圈

尼龍山形墊圈

與圓平頭、平頭形狀的小螺絲或自攻螺絲搭配使用。
尼龍為強韌材料,摩擦係數小,還具有優異的耐磨耗性、強韌性、自潤性、耐油性、耐藥品性。
適用於電力控制箱及鏡面止迴螺絲。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尼龍 山形墊圈:相關圖像

 

尺寸圖

 

公稱

ABt

M3

93.32.1

M4

114.52.8

M5

145.53.3

M6

166.53.5
型號
WRS-PA-M3
WRS-PA-M4
WRS-PA-M5
WRS-PA-M6
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺絲公稱(M) 厚度 t
(mm)
4天~ 3.332.1
4天~ 4.542.8
4天~ 5.553.3
4天~ 6.563.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 特殊形狀 種類 山形墊圈 材質 樹脂
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767