(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】SCM/相當於SUS304【表面處理】染黑處理【螺紋種類】美制細螺紋UNF
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸 公稱直徑-螺牙數/每英吋 | UNF #0-80 | UNF #1-72 | UNF #2-64 | UNF #3-56 | UNF #4-48 | UNF #5-44 | UNF #6-40 | UNF #8-36 | UNF #10-32 | UNF 1/4-28 | UNF 5/16-24 | UNF 3/8-24 | UNF 7/16-20 | UNF 1/2-20 | UNF 5/8-18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 約 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 6.3 | 7.9 | 9.5 | 11.0 | 12.7 | 15.8 |
t | 最小 | 1.270 | 1.524 | 1.524 | 1.778 | 1.778 | 2.032 | 2.032 | 2.286 | 2.54 | 3.175 | 3.962 | 4.775 | 5.562 | 6.35 | 7.924 |
s | 六角扳手 | 0.028 | 0.035 | 0.035 | 0.050 | 0.050 | 1/16 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 5/16 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺絲公稱(inch) | 長度L(inch) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1/2 | 1 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/2 | 1 1/2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/2 | 1 1/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/2 | 1/2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/2 | 1 3/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/2 | 2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/2 | 2 1/2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/2 | 3/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/2 | 3/8 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/2 | 5/8 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/4 | 1 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/4 | 1 1/2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/4 | 1 1/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/4 | 1/2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為100 | 13天~ | 1/4 | 1 3/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 箱・袋 | ||
5天~ | 1/4 | 1/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為100 | 13天~ | 1/4 | 2 1/2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 箱・袋 | ||
4天~ | 1/4 | 3/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/4 | 3/8 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/4 | 3/16 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/4 | 5/8 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/4 | 5/16 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 1/4 | 7/8 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 3/8 | 1 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 3/8 | 1 1/2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 3/8 | 1 1/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 3/8 | 1/2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 3/8 | 1 3/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 3/8 | 1/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 3/8 | 2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 3/8 | 3/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 3/8 | 3/8 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 3/8 | 5/8 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 3/8 | 5/16 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 3/8 | 7/8 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 3/8 | 7/16 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/8 | 1 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/8 | 1 1/2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/8 | 1 1/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 13天~ | 5/8 | 1 3/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 箱・袋 | ||
包裝數為10 | 13天~ | 5/8 | 2 1/2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 箱・袋 | ||
包裝數為10 | 13天~ | 5/8 | 3 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 箱・袋 | ||
4天~ | 5/8 | 3/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/8 | 5/8 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/16 | 1 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/16 | 1 1/2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/16 | 1 1/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/16 | 1/2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/16 | 1/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/16 | 2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/16 | 3/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/16 | 3/8 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/16 | 5/8 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/16 | 5/16 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
4天~ | 5/16 | 7/8 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為50 | 13天~ | 5/16 | 7/16 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 箱・袋 | ||
4天~ | 7/16 | 1 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 4天~ | 7/16 | 1 1/2 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 箱・袋 | ||
包裝數為10 | 13天~ | 7/16 | 1 1/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 箱・袋 | ||
包裝數為10 | 13天~ | 7/16 | 1 3/4 | [鋼] SCM | 黑色氧化被覆 | 箱・袋 |
Loading...
螺紋種類 | 美制細螺紋UNF | 安裝孔形狀 | 六角孔 | 前端形狀 | 凹尾 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策