(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

內六角孔止迴螺絲杯尾極細螺紋

內六角孔止迴螺絲杯尾極細螺紋

【材質】SCM/相當於SUS304。
【表面處理】無/染黑處理。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺絲公稱M8M10M12
螺距0.751.01.5
dz最大
(基準尺寸)
5.06.08.0
最大4.75.77.64
df約為外牙谷徑
e最小4.585.726.86
s最大
(基準尺寸)
4.05.06.0
最大4.0845.0846.095
最小4.0205.0206.020
t最小1欄3.04.04.8
2欄5.06.08.0
型號
SSHCG-ST-MS8-6
SSHCG-ST-MS8-8
SSHCG-ST-MS8-12
SSHCG-ST-MS8-20
SSHCG-ST-MS10-10
SSHCG-ST-MS10-20
SSHCG-ST-MS10-25
SSHCG-ST-MS10-30
SSHCG-ST-MS10-40
SSHCG-ST-MS12-10
SSHCG-ST-MS12-30
SSHCG-ST-MS12-70
SSHCG-ST-MS12-75
SSHCG-SUS-MS10-20
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理
4天~ 86[鋼] SCM黑色氧化膜
4天~ 88[鋼] SCM黑色氧化膜
4天~ 812[鋼] SCM黑色氧化膜
4天~ 820[鋼] SCM黑色氧化膜
4天~ 1010[鋼] SCM黑色氧化膜
4天~ 1020[鋼] SCM黑色氧化膜
4天~ 1025[鋼] SCM黑色氧化膜
4天~ 1030[鋼] SCM黑色氧化膜
4天~ 1040[鋼] SCM黑色氧化膜
4天~ 1210[鋼] SCM黑色氧化膜
4天~ 1230[鋼] SCM黑色氧化膜
4天~ 1270[鋼] SCM黑色氧化膜
4天~ 1275[鋼] SCM黑色氧化膜
4天~ 1020[不銹鋼] 相當於SUS304

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 止迴螺絲 螺紋牙頂種類 公制細螺紋
前端形狀 杯尾 追加形狀 標準 販售單位 散裝(可購買一個)
用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767