(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適合各種場合的內六角孔螺栓。商品種類豐富,備有各種尺寸、表面處理,種類繁多。
【材質】
SCM/相當於SUS304/SUS310S/SUS316L/SUS430/A7050/64鈦/鈦
【表面處理】
無/染黑處理/鍍無電解鎳/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/白色陽極處理
達克羅(Dacrotized)處理/久美特處理/鍍GB/電鍍黃銅/錫鈷合金/拉孚錸 (LAFRE)/塗布防鬆脫劑(ALOK)/塗布防鬆脫劑(F-LOCK)/黑色塗裝
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CSH-316LTBS-M4-8
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
※全螺牙・半螺牙共通
單位:mm
螺絲公稱(M) | 螺距(P) | dk | k | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 (基準尺寸)*1 | 最大*2 | 最小 | 最大 (基準尺寸) | 最小 | 公稱 (基準尺寸) | 最大 | 最小 | ||
M1.4 | 0.30 | 2.6 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.3 | 1.36 | 1.32 |
M1.6 | 0.35 | 3.0 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.52 |
M2 | 0.40 | 3.8 | 3.98 | 3.62 | 2.0 | 1.86 | 1.5 | 1.58 | 1.52 |
M2.5 (M2.5) | 0.45 | 4.5 | 4.68 | 4.32 | 2.5 (2.6) | 2.36 (2.46) | 2.0 | 2.08 | 2.02 |
M3 | 0.50 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3.0 | 2.86 | 2.5 | 2.58 | 2.52 |
M4 | 0.70 | 7.0 | 7.22 | 6.78 | 4.0 | 3.82 | 3.0 | 3.08 | 3.02 |
M5 | 0.80 | 8.5 | 8.72 | 8.28 | 5.0 | 4.82 | 4.0 | 4.095 | 4.02 |
M6 | 1.00 | 10.0 | 10.22 | 9.78 | 6.0 | 5.70 | 5.0 | 5.140 | 5.02 |
M8 | 1.25 | 13.0 | 13.27 | 12.73 | 8.0 | 7.64 | 6.0 | 6.140 | 6.02 |
M10 | 1.50 | 16.0 | 16.27 | 15.73 | 10.0 | 9.64 | 8.0 | 8.175 | 8.025 |
M12 | 1.75 | 18.0 | 18.27 | 17.73 | 12.0 | 11.57 | 10.0 | 10.175 | 10.025 |
(M14) | 2.00 | 21.0 | 21.33 | 20.67 | 14.0 | 13.57 | 12.0 | 12.212 | 12.032 |
M16 | 2.00 | 24.0 | 24.33 | 23.67 | 16.0 | 15.57 | 14.0 | 14.212 | 14.032 |
(M18) | 2.50 | 27.0 | 27.33 | 26.67 | 18.0 | 17.57 | 14.0 | 14.212 | 14.032 |
M20 | 2.50 | 30.0 | 30.33 | 29.67 | 20.0 | 19.48 | 17.0 | 17.230 | 17.050 |
M24 | 3.00 | 36.0 | 36.39 | 35.61 | 24.0 | 23.48 | 19.0 | 19.275 | 19.065 |
M30 | 3.50 | 45.0 | 45.39 | 44.61 | 30.0 | 29.48 | 22.0 | 22.275 | 22.065 |
M36 | 4.00 | 54.0 | 54.46 | 53.54 | 36.0 | 35.38 | 27.0 | 27.275 | 27.065 |
M42 | 4.50 | 63.0 | 63.46 | 62.54 | 42.0 | 41.38 | 32.0 | 32.33 | 32.08 |
- | 表面處理 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 久美特處理 | 鍍GB | 錫鈷合金 | 三價鉻鋅 | 鍍鎳 | 鍍白鋅 | 拉孚錸 (LAFRE) | 塗布防鬆脫劑(ALOK) | 塗布防鬆脫劑(F-LOCK) | 黑鎳 | 黑色塗裝 | 鍍三價鉻(黑) | 三價鉻(白) | 染黑處理 | 電鍍黃銅 | 白色陽極處理 | 鍍無電解鎳 | |||
材質 | SCM | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
不鏽鋼 | 相當於SUS304 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | |
SUS310S | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SUS316L | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
SUS430 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A7050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ||
鈦 | 64鈦 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
參考圖像 | 表面色 | 表面處理 | 特徵 |
---|---|---|---|
![]() | 黑 | 鍍三價鉻(黑) | ・低價格且耐腐蝕性優 ・鍍白鋅的替代品 |
![]() | 銀 | 三價鉻(白) | ・低價格且耐腐蝕性優 ・黑色鍍鉻替代品 |
![]() | 銀 | 鍍鎳 | ・耐腐蝕性、裝飾性優 ・在空氣中,鍍鉻的耐腐蝕性較高 |
![]() | 黑 | 黑鎳 | ・耐腐蝕性與鍍鎳幾乎相等 |
![]() | 褐色 | 鍍GB | ・比起防鏽性更以裝飾性為目的之電鍍 ・高溫時容易變色 |
![]() | 金 | 電鍍黃銅 | ・電鍍黃銅 ・顏色類似金,有時也稱為替代鍍金 ・常用於飾品、照明器具、雜貨等 ・缺乏耐腐蝕性 |
![]() | - | 塗布防鬆脫劑(ALOK) | 防鬆脫劑:ALOK特長 ・安全性優異 ・顏色:黃綠色 |
![]() | - | 塗布防鬆脫劑(F-LOCK) | 防鬆脫劑:F-LOCK特長 ・彈性、復原性、耐磨耗性、耐油性優異 ・顏色:紫色 |
![]() | 黑 | 染黑處理 | ・塗裝基材 ・外觀(有光澤) ・比軟氮化處理更容易生鏽 |
![]() | 銀 | 鍍無電解鎳 | ・耐腐蝕性、耐磨耗性優異 ・可使非金屬成為導體 |
![]() | 金 | 鍍鉻 | ・鍍鎳替代品 ・防鏽、美觀皆遜於鍍鎳 |
![]() | 灰 | 三價鉻鋅 | ・與電鍍鋅相比,耐熱性、耐腐蝕性、防鏽性、耐鹽分更優異 |
![]() | 灰 | 久美特處理 | ・耐熱性、耐腐蝕性優異 ・經薄膜防鏽處理,無須擔心氫脆性 ・色調為灰 |
![]() | 銀 | 鍍白鋅 | ・最為普遍的電鍍方式 ・色調為銀 |
![]() | 銀 | 錫鈷合金 | ・顏色類似鍍鉻 ・耐腐蝕性遜於鍍鉻 |
![]() | 灰 | 拉孚錸 (LAFRE) | ・薄膜 ・耐腐蝕性優異 |
![]() | 銀 | 鍍鉻 | ・耐腐蝕性優異 ・幾乎不會變色 ・可維持長期的裝飾性 |
![]() | 銀 | 白色陽極處理 | ・耐腐蝕性、耐磨耗性佳 ・不具電氣傳導性 ・耐熱性佳 |
![]() | 黑 | 黑色塗裝 | ・耐褪色性佳 |
※參考圖像為表面處理的示意圖,有一部分產品形狀與本頁刊載之產品形狀不同。
※參考圖像顏色可能會因為您所使用的瀏覽器、或螢幕的使用環境,而與實際產品不同。
型號 |
---|
CSH-316LTBS-M4-8 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 螺距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 強度區分(鋼) | 強度區分(不銹鋼) | 螺牙種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | 4 | 8 | 0.7 | [不銹鋼] SUS316L | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 | - | A4-70 | 全螺牙 |
Loading...
安裝孔形狀 | 六角孔 | 基本形狀 | 標準(圓) | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 |
---|---|---|---|---|---|
追加形狀 | 標準 | 用途 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策