(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【材質8種、表面處理21種】【包裝數為1~500】 (型號表)

FASTENING

內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【材質8種、表面處理21種】

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適合各種場合的內六角孔螺栓。商品種類豐富,備有各種尺寸、表面處理,種類繁多。

【材質】
SCM/相當於SUS304/SUS310S/SUS316L/SUS430/A7050/64鈦/鈦

【表面處理】
無/染黑處理/鍍無電解鎳/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/白色陽極處理
達克羅(Dacrotized)處理/久美特處理/鍍GB/電鍍黃銅/錫鈷合金/拉孚錸 (LAFRE)/塗布防鬆脫劑(ALOK)/塗布防鬆脫劑(F-LOCK)/黑色塗裝

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSH-316LTBS-M3-10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

尺寸圖

全螺牙

內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像

半螺牙

內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像

規格表

※全螺牙・半螺牙共通

  • 下方規格表所刊載之產品有一部分並未販售,同時某些尺寸無法由「指定規格、尺寸」中選擇,敬請注意

單位:mm

螺絲公稱(M)螺距(P)dkkS
最大
(基準尺寸)*1
最大*2最小最大
(基準尺寸)
最小公稱
(基準尺寸)
最大最小
M1.40.302.62.742.461.41.261.31.361.32
M1.60.353.03.142.861.61.461.51.561.52
M20.403.83.983.622.01.861.51.581.52
M2.5
(M2.5)
0.454.54.684.322.5
(2.6)
2.36
(2.46)
2.02.082.02
M30.505.55.685.323.02.862.52.582.52
M40.707.07.226.784.03.823.03.083.02
M50.808.58.728.285.04.824.04.0954.02
M61.0010.010.229.786.05.705.05.1405.02
M81.2513.013.2712.738.07.646.06.1406.02
M101.5016.016.2715.7310.09.648.08.1758.025
M121.7518.018.2717.7312.011.5710.010.17510.025
(M14)2.0021.021.3320.6714.013.5712.012.21212.032
M162.0024.024.3323.6716.015.5714.014.21214.032
(M18)2.5027.027.3326.6718.017.5714.014.21214.032
M202.5030.030.3329.6720.019.4817.017.23017.050
M243.0036.036.3935.6124.023.4819.019.27519.065
M303.5045.045.3944.6130.029.4822.022.27522.065
M364.0054.054.4653.5436.035.3827.027.27527.065
M424.5063.063.4662.5442.041.3832.032.3332.08
  • *1 無壓紋的最大外徑
  • *2 有壓紋的最大外徑

產品規格

材質、表面處理 對照表

-表面處理
 無 鍍鉻 鍍鉻 久美特處理 鍍GB 錫鈷合金 三價鉻鋅 鍍鎳 鍍白鋅 拉孚錸 (LAFRE) 塗布防鬆脫劑(ALOK) 塗布防鬆脫劑(F-LOCK) 黑鎳 黑色塗裝 鍍三價鉻(黑) 三價鉻(白) 染黑處理 電鍍黃銅 白色陽極處理 鍍無電解鎳
材質SCM-----
不鏽鋼相當於SUS304---------------
SUS310S-------------------
SUS316L------------------
SUS430-------------------
A7050-------------------
64鈦-------------------
--------------------

產品特長詳情

表面處理(參考)

參考圖像表面色表面處理特徵
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像鍍三價鉻(黑)・低價格且耐腐蝕性優
・鍍白鋅的替代品
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像三價鉻(白)・低價格且耐腐蝕性優
・黑色鍍鉻替代品
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像鍍鎳・耐腐蝕性、裝飾性優
・在空氣中,鍍鉻的耐腐蝕性較高
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像黑鎳・耐腐蝕性與鍍鎳幾乎相等
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像褐色鍍GB・比起防鏽性更以裝飾性為目的之電鍍
・高溫時容易變色
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像電鍍黃銅・電鍍黃銅
・顏色類似金,有時也稱為替代鍍金
・常用於飾品、照明器具、雜貨等
・缺乏耐腐蝕性
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像塗布防鬆脫劑(ALOK)防鬆脫劑:ALOK特長
・安全性優異
・顏色:黃綠色
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像塗布防鬆脫劑(F-LOCK)防鬆脫劑:F-LOCK特長
・彈性、復原性、耐磨耗性、耐油性優異
・顏色:紫色
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像染黑處理・塗裝基材
・外觀(有光澤)
・比軟氮化處理更容易生鏽
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像鍍無電解鎳・耐腐蝕性、耐磨耗性優異
・可使非金屬成為導體
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像鍍鉻・鍍鎳替代品
・防鏽、美觀皆遜於鍍鎳
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像三價鉻鋅・與電鍍鋅相比,耐熱性、耐腐蝕性、防鏽性、耐鹽分更優異
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像久美特處理・耐熱性、耐腐蝕性優異
・經薄膜防鏽處理,無須擔心氫脆性
・色調為灰
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像鍍白鋅・最為普遍的電鍍方式
・色調為銀
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像錫鈷合金・顏色類似鍍鉻
・耐腐蝕性遜於鍍鉻
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像拉孚錸 (LAFRE)・薄膜
・耐腐蝕性優異
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像鍍鉻・耐腐蝕性優異
・幾乎不會變色
・可維持長期的裝飾性
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像白色陽極處理・耐腐蝕性、耐磨耗性佳
・不具電氣傳導性
・耐熱性佳
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【1~500個裝、7種材質、21種表面處理】:相關圖像黑色塗裝・耐褪色性佳

※參考圖像為表面處理的示意圖,有一部分產品形狀與本頁刊載之產品形狀不同。

※參考圖像顏色可能會因為您所使用的瀏覽器、或螢幕的使用環境,而與實際產品不同。

型號
CSH-316LTBS-M3-10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不銹鋼) 螺牙種類

包裝數為100

4天~ 3100.5[不銹鋼] SUS316L[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝-A4-70全螺牙

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓) 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 用途 標準

內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【材質8種、表面處理21種】的型號CSH-316LTBS-M3-10頁面。
記載關於型號CSH-316LTBS-M3-10之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CSH-310S-M6-10
CSH-310S-M6-15
CSH-310S-M6-25
CSH-316LTBS-M3-12
CSH-316LTBS-M3-14
CSH-316LTBS-M3-15
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不銹鋼) 螺牙種類
4天~ 6101[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)--全螺牙
4天~ 6151[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)--全螺牙
4天~ 6251[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)--全螺牙

包裝數為100

4天~ 3120.5[不銹鋼] SUS316L[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝-A4-70全螺牙

包裝數為100

4天~ 3140.5[不銹鋼] SUS316L[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝-A4-70全螺牙

包裝數為100

4天~ 3150.5[不銹鋼] SUS316L[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝-A4-70全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767