(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Premier不鏽鋼內六角孔螺栓

Premier不鏽鋼內六角孔螺栓

【特長】
・非磁性,高強度。
・A2表示鋼種區分(沃斯田鐵系不鏽鋼)。
・用數值「80」表示強度等級,表示800N/平方毫米的抗拉強度。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺絲公稱M6M8M10M12
螺距1.01.251.51.75
dk最大
(基準尺寸)
10131618
最大10.2213.2716.2718.27
最小9.7812.7315.7317.73
k最大
(基準尺寸)
681012
最小5.77.649.6411.57
s公稱
(基準尺寸)
56810
最小5.026.028.02510.025
t最小3456
型號
CSHS-SUS-M6-15
CSHS-SUS-M6-20
CSHS-SUS-M6-25
CSHS-SUS-M6-30
CSHS-SUS-M6-35
CSHS-SUS-M6-40
CSHS-SUS-M6-45
CSHS-SUS-M6-50
CSHS-SUS-M8-15
CSHS-SUS-M8-20
CSHS-SUS-M8-25
CSHS-SUS-M8-30
CSHS-SUS-M8-35
CSHS-SUS-M10-15
CSHS-SUS-M10-20
CSHS-SUS-M10-25
CSHS-SUS-M10-30
CSHS-SUS-M10-35
CSHS-SUS-M10-40
CSHS-SUS-M12-20
CSHS-SUS-M12-25
CSHS-SUS-M12-30
CSHS-SUS-M12-35
CSHS-SUS-M12-40
CSHS-SUS-M12-45
CSHS-SUS-M12-50
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
螺牙種類
4天~ 6151全螺牙
4天~ 6201全螺牙
4天~ 6251全螺牙
5天~ 6301全螺牙
4天~ 6351半螺牙
4天~ 6401半螺牙
4天~ 6451半螺牙
4天~ 6501半螺牙
4天~ 8151.25全螺牙
4天~ 8201.25全螺牙
4天~ 8251.25全螺牙
4天~ 8301.25全螺牙
4天~ 8351.25全螺牙
4天~ 10151.5全螺牙
4天~ 10201.5全螺牙
4天~ 10251.5全螺牙
4天~ 10301.5全螺牙
4天~ 10351.5全螺牙
4天~ 10401.5全螺牙
4天~ 12201.75全螺牙
4天~ 12251.75全螺牙
4天~ 12301.75全螺牙
4天~ 12351.75全螺牙
4天~ 12401.75全螺牙
4天~ 12451.75全螺牙
4天~ 12501.75半螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓) 材質 相當於SUS304
表面處理 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
販售單位 散裝(可購買一個) 用途 標準 強度區分(不銹鋼) A2-80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767