(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼鈕扣頭排氣螺栓(全螺牙)附通孔內六角鈕扣螺栓【包裝數為1~200】

不鏽鋼鈕扣頭排氣螺栓(全螺牙)附通孔內六角鈕扣螺栓

耐腐蝕性、耐熱性優異,可用於半導體製造裝置等無塵室中的真空裝置、真空容器等。

(i)請注意

  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

不鏽鋼 按鈕頭排氣螺栓(全螺牙) 附通孔六角孔按鈕頭螺栓:相關圖像

產品圖像

不鏽鋼 按鈕頭排氣螺栓(全螺牙) 附通孔六角孔按鈕頭螺栓:相關圖像

尺寸圖

螺牙公稱(d)M3M4M5M6
A最大5.77.609.5010.50
最小5.47.249.1410.07
B公稱22.534
最大2.0802.583.0804.095
最小2.0202.523.0204.020
C最大1.652.202.753.3
最小1.401.952.503.0
D φ1.5φ1.5φ1.5φ2.0
型號
CSHBTK-SUS-M3-5
CSHBTK-SUS-M3-6
CSHBTK-SUS-M3-8
CSHBTK-SUS-M3-10
CSHBTK-SUS-M3-12
CSHBTK-SUS-M3-15
CSHBTK-SUS-M3-16
CSHBTK-SUS-M3-20
CSHBTK-SUS-M4-6
CSHBTK-SUS-M4-8
CSHBTK-SUS-M4-10
CSHBTK-SUS-M4-12
CSHBTK-SUS-M4-15
CSHBTK-SUS-M4-16
CSHBTK-SUS-M4-20
CSHBTK-SUS-M5-6
CSHBTK-SUS-M5-8
CSHBTK-SUS-M5-10
CSHBTK-SUS-M5-12
CSHBTK-SUS-M5-15
CSHBTK-SUS-M5-16
CSHBTK-SUS-M5-20
CSHBTK-SUS-M6-8
CSHBTK-SUS-M6-10
CSHBTK-SUS-M6-12
CSHBTK-SUS-M6-15
CSHBTK-SUS-M6-16
CSHBTK-SUS-M6-20
CSHBTK-SUS-M6-25
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
販售單位
4天~ 350.5散裝(可購買一個)
4天~ 360.5散裝(可購買一個)

包裝數為200

4天~ 380.5盒・包裝
4天~ 3100.5散裝(可購買一個)
4天~ 3120.5散裝(可購買一個)
4天~ 3150.5散裝(可購買一個)
4天~ 3160.5散裝(可購買一個)
4天~ 3200.5散裝(可購買一個)
4天~ 460.7散裝(可購買一個)
4天~ 480.7散裝(可購買一個)
4天~ 4100.7散裝(可購買一個)
4天~ 4120.7散裝(可購買一個)

包裝數為200

4天~ 4150.7盒・包裝
4天~ 4160.7散裝(可購買一個)

包裝數為200

4天~ 4200.7盒・包裝
4天~ 560.8散裝(可購買一個)
4天~ 580.8散裝(可購買一個)
4天~ 5100.8散裝(可購買一個)
4天~ 5120.8散裝(可購買一個)
4天~ 5150.8散裝(可購買一個)
4天~ 5160.8散裝(可購買一個)
4天~ 5200.8散裝(可購買一個)
4天~ 681散裝(可購買一個)
4天~ 6101散裝(可購買一個)
4天~ 6121散裝(可購買一個)
4天~ 6151散裝(可購買一個)
4天~ 6161散裝(可購買一個)
4天~ 6201散裝(可購買一個)
4天~ 6251散裝(可購買一個)

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 按鈕 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 相當於SUS304 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途 標準 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767