(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聚碳酸酯六角螺栓

聚碳酸酯六角螺栓

耐衝擊性優異,耐熱性也極佳。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

聚碳酸酯 六角螺栓的尺寸圖
公稱直徑螺距sk
M40.77.02.8
M50.88.03.5
M61.0104
M81.25135.5
M101.5177
M121.75198
  • M8的長度在35以上時,M10、M12的標準色為白色。
  • M8×50(螺牙長30)、M10×50(螺牙長25)為半螺牙。
型號
HXNPC-PC-M4-10
HXNPC-PC-M4-12
HXNPC-PC-M4-15
HXNPC-PC-M4-20
HXNPC-PC-M4-25
HXNPC-PC-M5-10
HXNPC-PC-M5-12
HXNPC-PC-M5-15
HXNPC-PC-M5-20
HXNPC-PC-M5-25
HXNPC-PC-M5-35
HXNPC-PC-M6-10
HXNPC-PC-M6-12
HXNPC-PC-M6-15
HXNPC-PC-M6-20
HXNPC-PC-M6-25
HXNPC-PC-M6-30
HXNPC-PC-M6-35
HXNPC-PC-M6-40
HXNPC-PC-M8-10
HXNPC-PC-M8-12
HXNPC-PC-M8-15
HXNPC-PC-M8-20
HXNPC-PC-M8-25
HXNPC-PC-M8-30
HXNPC-PC-M8-35
HXNPC-PC-M8-40
HXNPC-PC-M10-15
HXNPC-PC-M10-20
HXNPC-PC-M10-25
HXNPC-PC-M10-30
HXNPC-PC-M10-35
HXNPC-PC-M10-40
HXNPC-PC-M12-20
HXNPC-PC-M12-25
HXNPC-PC-M12-30
HXNPC-PC-M12-35
HXNPC-PC-M12-40
HXNPC-PC-M12-45
HXNPC-PC-M12-50
HXNPC-PC-M12-60
HXNPC-PC-M12-70
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
顏色
4天~ 4100.7透明
4天~ 4120.7透明
4天~ 4150.7透明
4天~ 4200.7透明
4天~ 4250.7透明
4天~ 5100.8透明
4天~ 5120.8透明
4天~ 5150.8透明
4天~ 5200.8透明
4天~ 5250.8透明
4天~ 5350.8透明
4天~ 6101透明
4天~ 6121透明
4天~ 6151透明
4天~ 6201透明
4天~ 6251透明
4天~ 6301透明
4天~ 6351透明
4天~ 6401透明
4天~ 8101.25透明
4天~ 8121.25透明
4天~ 8151.25透明
4天~ 8201.25透明
4天~ 8251.25透明
4天~ 8301.25透明
4天~ 8351.25白色
4天~ 8401.25白色
4天~ 10151.5白色
4天~ 10201.5白色
4天~ 10251.5白色
4天~ 10301.5白色
4天~ 10351.5白色
4天~ 10401.5白色
4天~ 12201.75白色
4天~ 12251.75白色
4天~ 12301.75白色
4天~ 12351.75白色
4天~ 12401.75白色
4天~ 12451.75白色
4天~ 12501.75白色
4天~ 12601.75白色
4天~ 12701.75白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 基本形狀 六角
材質 聚碳酸酯 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
販售單位 散裝(可購買一個) 用途 標準 樹脂材質 PC(聚碳酸酯)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767