(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

長方形螺栓(全螺牙)【包裝數為1~75】

長方形螺栓(全螺牙)

頭部呈「四角形」的螺栓。
【特長】
・起子頭的滑動較少,不易磨耗或破損,因此可用於需要高扭矩的螺絲。
【用途】
・最適合作為建築強化五金。

(i)請注意

  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

長方形螺栓 全螺牙產品概要

尺寸圖

尺寸圖

(單位:mm)

螺絲kcd
M8×1.255.51319
M10×1.57.01724
M12×1.758.01928
型號
SPNSQC-ST3W8-M8-24
SPNSQC-ST3W8-M8-30
SPNSQC-ST3W8-M8-35
SPNSQC-ST3W8-M10-25
SPNSQC-ST3W8-M10-30
SPNSQC-ST3W8-M10-35
SPNSQC-ST3W8-M10-40
SPNSQC-ST3W8-M12-25
SPNSQC-ST3W8-M12-30
SPNSQC-ST3W8-M12-35
SPNSQC-ST3W8-M12-40
SPNSQC-ST3W8-M12-50
SPNSQC-ST-M8-24
SPNSQC-ST-M8-30
SPNSQC-ST-M8-35
SPNSQC-ST-M10-30
SPNSQC-ST-M10-35
SPNSQC-ST-M10-40
SPNSQC-ST-M12-30
SPNSQC-ST-M12-35
SPNSQC-ST-M12-40
SPNSQC-ST-M12-50
SPNSQC-STC-M8-24
SPNSQC-STC-M8-35
SPNSQC-STC-M10-25
SPNSQC-STC-M10-40
SPNSQC-STC-M12-25
SPNSQC-STC-M12-30
SPNSQC-STC-M12-35
SPNSQC-STC-M12-40
SPNSQC-STC-M12-50
SPNSQC-STU-M8-30
SPNSQC-STU-M8-35
SPNSQC-STU-M10-25
SPNSQC-STU-M10-35
SPNSQC-STU-M10-40
SPNSQC-STU-M12-25
SPNSQC-STU-M12-30
SPNSQC-STU-M12-35
SPNSQC-STU-M12-40
SPNSQC-STU-M12-50
SPNSQC-SUS-M8-24
SPNSQC-SUS-M8-35
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理 訂購單位

包裝數為50

3天~ 824[鋼] 相當於SWCH-箱‧袋

包裝數為75

3天~ 830[鋼] 相當於SWCH-箱‧袋

包裝數為70

11天~ 835[鋼] 相當於SWCH-箱‧袋

包裝數為50

11天~ 1025[鋼] 相當於SWCH-箱‧袋

包裝數為70

11天~ 1030[鋼] 相當於SWCH-箱‧袋

包裝數為65

3天~ 1035[鋼] 相當於SWCH-箱‧袋

包裝數為60

3天~ 1040[鋼] 相當於SWCH-箱‧袋

包裝數為60

11天~ 1225[鋼] 相當於SWCH-箱‧袋

包裝數為60

3天~ 1230[鋼] 相當於SWCH-箱‧袋

包裝數為55

3天~ 1235[鋼] 相當於SWCH-箱‧袋

包裝數為50

11天~ 1240[鋼] 相當於SWCH-箱‧袋

包裝數為40

11天~ 1250[鋼] 相當於SWCH-箱‧袋
3天~ 824[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為75

3天~ 830[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地箱‧袋

包裝數為70

3天~ 835[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地箱‧袋
3天~ 1030[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地零售(能以1 pcs為單位購入)
3天~ 1035[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地零售(能以1 pcs為單位購入)
3天~ 1040[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地零售(能以1 pcs為單位購入)
3天~ 1230[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地零售(能以1 pcs為單位購入)
3天~ 1235[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地零售(能以1 pcs為單位購入)
3天~ 1240[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地零售(能以1 pcs為單位購入)
3天~ 1250[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為50

3天~ 824[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱‧袋
3天~ 835[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)
3天~ 1025[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為60

3天~ 1040[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱‧袋

包裝數為60

3天~ 1225[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱‧袋
3天~ 1230[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)
3天~ 1235[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)
3天~ 1240[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為40

3天~ 1250[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱‧袋

包裝數為75

11天~ 830[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 鍍白鋅箱‧袋

包裝數為70

11天~ 835[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 鍍白鋅箱‧袋

包裝數為50

3天~ 1025[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 鍍白鋅箱‧袋

包裝數為65

11天~ 1035[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 鍍白鋅箱‧袋

包裝數為60

11天~ 1040[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 鍍白鋅箱‧袋

包裝數為60

11天~ 1225[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 鍍白鋅箱‧袋

包裝數為60

11天~ 1230[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 鍍白鋅箱‧袋

包裝數為55

11天~ 1235[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 鍍白鋅箱‧袋

包裝數為50

11天~ 1240[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 鍍白鋅箱‧袋

包裝數為40

3天~ 1250[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 鍍白鋅箱‧袋
3天~ 824[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)
3天~ 835[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理 訂購單位

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 四角 螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途 標準
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767