(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型六角螺栓半螺牙【包裝數為1~250】

小型六角螺栓半螺牙

【詳細形狀】小徑。
【安裝孔形狀】無。
【材質】相當於SWCH。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【附加形狀】標準。
【用途】標準。
【螺絲公稱(M)】8/10/12。
【長度L(mm)】30~150。
【表面處理】素材/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
【螺絲部長度(mm)】22/25/26/30。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型六角螺栓 半螺牙的尺寸圖

單位mm

螺絲公稱(d)d1HBCDRdak
粗螺紋基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差最小最大
M880
-0.2
5.5±0.25120
-0.7
13.911.50.49.21.2
M10107±0.31416.213.50.411.21.5
M12120
-0.25
81719.616.50.614.22
(M14)149190
-0.8
21.9180.616.22
M1616102225.4210.618.22
(M18)1812±0.352427.7230.620.22.5
M20200
-0.35
132731.2260.822.42.5
(M22)22143034.6290.824.42.5
M242415320
-1
37310.826.43
(M27)27173641.634130.43
M303019±0.44147.339133.43.5
(M33)330
-0.4
214653.144136.43.5
M3636235057.748139.44
(M39)3925550
-1.2
63.553142.44

備註 1. 請盡量勿使用括號中的螺牙公稱。

型號
HXNSMBH-ST3B-M8-40
HXNSMBH-ST3B-M8-55
HXNSMBH-ST3B-M8-70
HXNSMBH-ST3W-M8-30
HXNSMBH-ST3W-M8-40
HXNSMBH-ST3W-M8-45
HXNSMBH-ST3W-M8-50
HXNSMBH-ST3W-M8-55
HXNSMBH-ST3W-M8-60
HXNSMBH-ST3W-M8-65
HXNSMBH-ST3W-M8-70
HXNSMBH-ST3W-M8-75
HXNSMBH-ST3W-M8-90
HXNSMBH-ST3W-M8-95
HXNSMBH-ST3W-M8-100
HXNSMBH-ST3W-M8-110
HXNSMBH-ST3W-M8-135
HXNSMBH-ST3W-M10-50
HXNSMBH-ST3W-M10-65
HXNSMBH-ST3W-M10-70
HXNSMBH-ST3W-M10-75
HXNSMBH-ST3W-M10-80
HXNSMBH-ST3W-M10-100
HXNSMBH-ST3W-M10-130
HXNSMBH-ST3W-M12-60
HXNSMBH-ST3W-M12-70
HXNSMBH-ST3W-M12-75
HXNSMBH-ST3W-M12-85
HXNSMBH-ST-M8-40
HXNSMBH-ST-M8-60
HXNSMBH-ST-M8-65
HXNSMBH-ST-M8-70
HXNSMBH-ST-M8-75
HXNSMBH-ST-M8-80
HXNSMBH-ST-M8-85
HXNSMBH-ST-M8-105
HXNSMBH-ST-M8-120
HXNSMBH-ST-M8-135
HXNSMBH-ST-M8-140
HXNSMBH-ST-M8-150
HXNSMBH-ST-M10-35
HXNSMBH-ST-M10-40
HXNSMBH-ST-M10-45
HXNSMBH-ST-M10-50
HXNSMBH-ST-M10-55
HXNSMBH-ST-M10-60
HXNSMBH-ST-M10-85
HXNSMBH-ST-M10-100
HXNSMBH-ST-M10-105
HXNSMBH-ST-M10-110
HXNSMBH-ST-M10-115
HXNSMBH-ST-M10-130
HXNSMBH-ST-M10-135
HXNSMBH-ST-M12-45
HXNSMBH-ST-M12-75
HXNSMBH-ST-M12-80
HXNSMBH-ST-M12-100
HXNSMBH-ST-M12-120
HXNSMBH-STC-M8-35
HXNSMBH-STC-M8-50
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
表面處理 販售單位 螺牙部長度
(mm)

包裝數為180

4天~ 8401.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝22

包裝數為120

4天~ 8551.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝22

包裝數為100

4天~ 8701.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝25

包裝數為250

4天~ 8301.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝22

包裝數為180

4天~ 8401.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝22

包裝數為150

4天~ 8451.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝22

包裝數為150

4天~ 8501.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝22

包裝數為120

4天~ 8551.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝22

包裝數為120

4天~ 8601.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝25

包裝數為110

4天~ 8651.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝25

包裝數為100

4天~ 8701.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝25

包裝數為100

4天~ 8751.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝25

包裝數為100

4天~ 8901.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝30

包裝數為100

4天~ 8951.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝30

包裝數為80

4天~ 81001.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝30

包裝數為75

4天~ 81101.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝30
4天~ 81351.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)30

包裝數為100

4天~ 10501.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝26

包裝數為75

4天~ 10651.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝26

包裝數為75

4天~ 10701.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝26

包裝數為75

4天~ 10751.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝26

包裝數為70

4天~ 10801.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝26

包裝數為60

12天~ 101001.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝26
4天~ 101301.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)30

包裝數為50

4天~ 12601.75[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝30

包裝數為50

4天~ 12701.75[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝30

包裝數為50

12天~ 12751.75[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝30

包裝數為40

4天~ 12851.75[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝30

包裝數為180

4天~ 8401.25盒・包裝22

包裝數為120

4天~ 8601.25盒・包裝25

包裝數為110

4天~ 8651.25盒・包裝25

包裝數為100

4天~ 8701.25盒・包裝25

包裝數為100

4天~ 8751.25盒・包裝25

包裝數為100

4天~ 8801.25盒・包裝30

包裝數為100

4天~ 8851.25盒・包裝30

包裝數為75

4天~ 81051.25盒・包裝30

包裝數為75

4天~ 81201.25盒・包裝30
4天~ 81351.25散裝(可購買一個)30
4天~ 81401.25散裝(可購買一個)30
4天~ 81501.25散裝(可購買一個)30

包裝數為130

4天~ 10351.5盒・包裝26

包裝數為120

4天~ 10401.5盒・包裝26

包裝數為100

4天~ 10451.5盒・包裝26

包裝數為100

4天~ 10501.5盒・包裝26

包裝數為85

13天~ 10551.5盒・包裝26

包裝數為75

4天~ 10601.5盒・包裝26

包裝數為70

4天~ 10851.5盒・包裝26

包裝數為60

13天~ 101001.5盒・包裝26

包裝數為50

13天~ 101051.5盒・包裝30

包裝數為50

4天~ 101101.5盒・包裝30

包裝數為50

13天~ 101151.5盒・包裝30
4天~ 101301.5散裝(可購買一個)30
4天~ 101351.5散裝(可購買一個)30

包裝數為70

4天~ 12451.75盒・包裝30

包裝數為50

4天~ 12751.75盒・包裝30

包裝數為45

4天~ 12801.75盒・包裝30

包裝數為40

4天~ 121001.75盒・包裝30

包裝數為30

4天~ 121201.75盒・包裝30

包裝數為200

4天~ 8351.25[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝22

包裝數為150

4天~ 8501.25[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝22

Loading...

基本資訊

螺牙種類 半螺牙 詳細形狀 小徑 安裝孔形狀
材質 相當於SWCH 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767