(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角螺栓(全螺牙/多種表面處理)【包裝數為1~300】 (型號表)

FASTENING

六角螺栓(全螺牙/多種表面處理)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【材質】SNB/相當於SWCH/相當於SUS304/SUS310S/SUS316/SUS316L/鈦/黃銅。
【表面處理】無/鍍無電解鎳/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/8微米鉻酸鹽黃色/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/迪斯克(DISGO)處理/鍍三價不鏽鋼塗層/鍍GB/拉孚錸 (LAFRE)/塗布防鬆脫劑(ALOK)/黑色塗裝/其它特殊處理。

(i)請注意

  • 熱浸鍍鋅的膜厚非常厚,對手件請選擇相同表面處理的商品。
  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
    ※表面處理的「其他特殊處理」請參考如下。
    3W-ZEC:塗層ZEC-基底鍍三價鉻(白)
    3B-ZEC:塗層ZEC-基底鍍三價鉻(黑)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HXNH-SUSGJB-M12-330

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

六角螺栓 半螺牙的尺寸圖

規格表

單位mm

螺絲
公稱
螺距kse
基準尺寸基準尺寸
M61.041011.5
M71.051112.7
M81.255.51315
M101.571719.6
M121.7581921.9
M142.092225.4
M162.0102427.7
M182.5122731.2
M202.5133034.6
M222.5143237
M243.0153641.6
M273.0174147.3
M303.5194653.1
M333.5215057.7
M364.0235563.5
M394.0256069.3
M424.5266575
M485.0307586.5

※註記※
表面處理中的「其他特殊處理」表示ZEC塗層規格。
  3W-ZEC:ZEC塗層-底層三價鉻(白)
  3B-ZEC:ZEC塗層-底層三價鉻(黑)

型號
HXNH-SUSGJB-M12-330
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 螺牙部長度
(mm)

包裝數為20

12天~ 123301.75[不銹鋼] 相當於SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝49

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙種類 半螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準 用途 標準

六角螺栓(全螺牙/多種表面處理)的型號HXNH-SUSGJB-M12-330頁面。
記載關於型號HXNH-SUSGJB-M12-330之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HXNH-310S-M10-130
HXNH-310S-M10-140
HXNH-310S-M10-150
HXNH-SUSGJB-M12-340
HXNH-SUSGJB-M12-350
HXNH-SUSGJB-M12-360
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 螺牙部長度
(mm)
4天~ 101301.5[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)-
4天~ 101401.5[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)-
4天~ 101501.5[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)-

包裝數為20

12天~ 123401.75[不銹鋼] 相當於SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝49

包裝數為20

12天~ 123501.75[不銹鋼] 相當於SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝49

包裝數為17

12天~ 123601.75[不銹鋼] 相當於SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝49

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767