(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】SNB/相當於SWCH/相當於SUS304/SUS310S/SUS316/SUS316L/鈦/黃銅。
【表面處理】無/鍍無電解鎳/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/8微米鉻酸鹽黃色/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/迪斯克(DISGO)處理/鍍三價不鏽鋼塗層/鍍GB/拉孚錸 (LAFRE)/塗布防鬆脫劑(ALOK)/黑色塗裝/其它特殊處理。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
單位mm
螺絲 公稱 | 螺距 | k | s | e |
---|---|---|---|---|
基準尺寸 | 基準尺寸 | 約 | ||
M6 | 1.0 | 4 | 10 | 11.5 |
M7 | 1.0 | 5 | 11 | 12.7 |
M8 | 1.25 | 5.5 | 13 | 15 |
M10 | 1.5 | 7 | 17 | 19.6 |
M12 | 1.75 | 8 | 19 | 21.9 |
M14 | 2.0 | 9 | 22 | 25.4 |
M16 | 2.0 | 10 | 24 | 27.7 |
M18 | 2.5 | 12 | 27 | 31.2 |
M20 | 2.5 | 13 | 30 | 34.6 |
M22 | 2.5 | 14 | 32 | 37 |
M24 | 3.0 | 15 | 36 | 41.6 |
M27 | 3.0 | 17 | 41 | 47.3 |
M30 | 3.5 | 19 | 46 | 53.1 |
M33 | 3.5 | 21 | 50 | 57.7 |
M36 | 4.0 | 23 | 55 | 63.5 |
M39 | 4.0 | 25 | 60 | 69.3 |
M42 | 4.5 | 26 | 65 | 75 |
M48 | 5.0 | 30 | 75 | 86.5 |
※註記※
表面處理中的「其他特殊處理」表示ZEC塗層規格。
3W-ZEC:ZEC塗層-底層三價鉻(白)
3B-ZEC:ZEC塗層-底層三價鉻(黑)
型號 |
---|
HXNH-SUSGJB-M12-55 |
HXNH-SUSTAL-M12-55 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 螺距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 螺牙部長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 12天~ | 12 | 55 | 1.75 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze) | 盒・包裝 | 30 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 12 | 55 | 1.75 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze) | 盒・包裝 | 30 |
Loading...
螺牙種類 | 半螺牙 | 詳細形狀 | 標準 | 安裝孔形狀 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 追加形狀 | 標準 | 用途 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策