(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角螺栓(全螺牙/多種表面處理)【包裝數為1~300】 (型號表)

FASTENING

六角螺栓(全螺牙/多種表面處理)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【材質】SNB/相當於SWCH/相當於SUS304/SUS310S/SUS316/SUS316L/鈦/黃銅。
【表面處理】無/鍍無電解鎳/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/8微米鉻酸鹽黃色/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/迪斯克(DISGO)處理/鍍三價不鏽鋼塗層/鍍GB/拉孚錸 (LAFRE)/塗布防鬆脫劑(ALOK)/黑色塗裝/其它特殊處理。

(i)請注意

  • 熱浸鍍鋅的膜厚非常厚,對手件請選擇相同表面處理的商品。
  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
    ※表面處理的「其他特殊處理」請參考如下。
    3W-ZEC:塗層ZEC-基底鍍三價鉻(白)
    3B-ZEC:塗層ZEC-基底鍍三價鉻(黑)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HXNH-SUSGJB-M8-50

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

六角螺栓 半螺牙的尺寸圖

規格表

單位mm

螺絲
公稱
螺距kse
基準尺寸基準尺寸
M61.041011.5
M71.051112.7
M81.255.51315
M101.571719.6
M121.7581921.9
M142.092225.4
M162.0102427.7
M182.5122731.2
M202.5133034.6
M222.5143237
M243.0153641.6
M273.0174147.3
M303.5194653.1
M333.5215057.7
M364.0235563.5
M394.0256069.3
M424.5266575
M485.0307586.5

※註記※
表面處理中的「其他特殊處理」表示ZEC塗層規格。
  3W-ZEC:ZEC塗層-底層三價鉻(白)
  3B-ZEC:ZEC塗層-底層三價鉻(黑)

型號
HXNH-SUSGJB-M8-50
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 螺牙部長度
(mm)
4天~ 8501.25[不銹鋼] 相當於SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)散裝(可購買一個)22

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙種類 半螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準 用途 標準

六角螺栓(全螺牙/多種表面處理)的型號HXNH-SUSGJB-M8-50頁面。
記載關於型號HXNH-SUSGJB-M8-50之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HXNH-310S-M10-130
HXNH-310S-M10-140
HXNH-310S-M10-150
HXNH-SUSGJB-M8-55
HXNH-SUSGJB-M8-60
HXNH-SUSGJB-M8-65
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 螺牙部長度
(mm)
4天~ 101301.5[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)-
4天~ 101401.5[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)-
4天~ 101501.5[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)-
4天~ 8551.25[不銹鋼] 相當於SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)散裝(可購買一個)30
4天~ 8601.25[不銹鋼] 相當於SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)散裝(可購買一個)30
4天~ 8651.25[不銹鋼] 相當於SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)散裝(可購買一個)30

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767