(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【基本形狀】標準(圓)。
【安裝孔形狀】一字。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/SUS316L。
【表面處理】無/無鉻白/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/磷酸鹽/黑色塗裝。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8/10/12/14/16/18/20。
【長度L(mm)】8~150。
【詳細形狀】平頭。
【前端形狀】平尾。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺距(mm)】0.7/0.8/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5。
【螺牙種類】全螺牙。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
公稱直徑 (d) | 螺距 | dk | k | n | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | ||
M3 | 0.5 | 6 | 0 -0.5 | 1.75 | 0.8 | +0.2 0 | 0.7 | ±0.25 |
M4 | 0.7 | 8 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | |||
M5 | 0.8 | 10 | 0 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | ||
M6 | 1.0 | 12 | 0 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | ||
M8 | 1.25 | 16 | 0 | 4.4 | 1.6 | 1.8 | ±0.3 | |
M10 | 1.5 | 20 | 0 -1.3 | 5.7 | 2.0 | +0.25 0 | 2.5 | ±0.4 |
M12 | 1.75 | 24 | 6.7 | 2.0 | 2.5 | |||
M14 | 2.0 | 27 | 7.2 | 3.0 | 3.5 | ±0.5 | ||
M16 | 2.0 | 30 | 7.7 | 3.0 | 3.5 | |||
M20 | 2.5 | 36 | 0 | 11.0 | 4.0 | ±0.3 | 4.5 |
型號 |
---|
CSMCS-ST3B-M6-40 |
CSMCS-ST3W-M6-40 |
CSMCS-STCNW-M6-40 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 強度區分(鋼) | 強度區分(不鏽鋼) | 公稱尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為300 | 12天~ | 6 | 40 | 1 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | 4.8 | - | 6 | ||
包裝數為300 | 12天~ | 6 | 40 | 1 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | 4.8 | - | 6 | ||
包裝數為300 | 13天~ | 6 | 40 | 1 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 無鉻白色電鍍 | 盒・包裝 | 4.8 | - | 6 |
Loading...
詳細形狀 | 平頭 | 安裝孔形狀 | 一字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 前端形狀 | 平尾 | 追加形狀 | 標準 |
用途 | 標準 | 螺牙種類 | 全螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策