(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附一字溝槽(-)平頭小螺絲【包裝數為1~2,000】 (型號表)

BOLT

附一字溝槽(-)平頭小螺絲

【基本形狀】標準(圓)。
【安裝孔形狀】一字。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/SUS316L。
【表面處理】無/無鉻白/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/磷酸鹽/黑色塗裝。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8/10/12/14/16/18/20。
【長度L(mm)】8~150。
【詳細形狀】平頭。
【前端形狀】平尾。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺距(mm)】0.7/0.8/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5。
【螺牙種類】全螺牙。

(i)請注意

  • 熱浸鍍鋅的膜厚相當厚,對手件請選用相同面處理的商品。
  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。
  • 部分商品與規格表上標示有異,請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSMCS-ST3W-M10-40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附一字溝槽(-)平頭小螺絲的尺寸圖
公稱直徑
(d)
螺距dkknt
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M30.560
-0.5
1.750.8+0.2
0
0.7±0.25
M40.782.31.00.9
M50.81002.81.21.1
M61.01203.41.21.4
M81.251604.41.61.8±0.3
M101.5200
-1.3
5.72.0+0.25
0
2.5±0.4
M121.75246.72.02.5
M142.0277.23.03.5±0.5
M162.0307.73.03.5
M202.536011.04.0±0.34.5
型號
CSMCS-ST3W-M10-40
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼) 公稱尺寸

包裝數為100

4天~ 10401.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝4.8-10

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 平頭 安裝孔形狀 一字孔 基本形狀 標準(圓)
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 標準
用途 標準 螺牙種類 全螺牙

附一字溝槽(-)平頭小螺絲的型號CSMCS-ST3W-M10-40頁面。
記載關於型號CSMCS-ST3W-M10-40之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CSMCS-316L-M10-30
CSMCS-316L-M10-35
CSMCS-316L-M10-40
CSMCS-ST3W-M10-45
CSMCS-ST3W-M10-50
CSMCS-ST3W-M10-55
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼) 公稱尺寸
4天~ 10301.5[不銹鋼] SUS316L[無] 無散裝(可購買一個)--10
4天~ 10351.5[不銹鋼] SUS316L[無] 無散裝(可購買一個)--10
4天~ 10401.5[不銹鋼] SUS316L[無] 無散裝(可購買一個)--10

包裝數為100

4天~ 10451.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝4.8-10

包裝數為80

4天~ 10501.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝4.8-10

包裝數為100

4天~ 10551.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝4.8-10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767