(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附溝槽平頭小螺絲【包裝數為1~8,000】

附溝槽平頭小螺絲

【材質】相當於SWCH/相當於SUS304/黃銅。
【表面處理】無/無鉻黑色/無鉻電鍍白/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍三價不鏽鋼塗層。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

 
螺絲
公稱
(d)
螺距
P
dkknt
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差參考參考
M1*0.252.00
-0.3
0.65±0.10.320.3
M1.2*0.252.30.80.320.4
M1.4*0.32.60
-0.4
0.90.320.5
M1.6*0.353.01.00.40.55
M20.43.51.30.60.7
M2.50.454.51.70.80.9
M2.60.454.51.70.80.9
M30.55.50
-0.5
2.0±0.150.81.1
M40.77.02.61.01.4
M50.89.00
-0.6
3.31.21.8
M61.010.50
-0.7
3.9±0.21.22.1
M81.2514.00
-0.8
5.21.62.8

*者僅有不鏽鋼。
型號
CSMFL-BR-M3-5
CSMFL-BR-M3-6
CSMFL-BR-M3-8
CSMFL-BR-M3-10
CSMFL-BR-M3-12
CSMFL-BR-M4-5
CSMFL-BR-M4-6
CSMFL-BR-M4-8
CSMFL-BR-M4-12
CSMFL-BR-M4-15
CSMFL-BR-M4-16
CSMFL-BR-M5-8
CSMFL-BR-M5-10
CSMFL-BR-M5-15
CSMFL-BR-M5-20
CSMFL-BR-M6-8
CSMFL-BR-M6-10
CSMFL-BR-M6-12
CSMFL-BR-M6-15
CSMFL-BR-M6-16
CSMFL-BR-M6-20
CSMFL-BR-M6-25
CSMFL-BR-M6-40
CSMFL-BR-M8-12
CSMFL-BR-M8-15
CSMFL-BR-M8-16
CSMFL-BR-M8-20
CSMFL-BR-M8-25
CSMFL-BR-M8-50
CSMFL-BRCB-M8-25
CSMFL-BRN-M4-5
CSMFL-BRN-M4-8
CSMFL-BRN-M4-12
CSMFL-ST3B-M2-6
CSMFL-ST3B-M2-8
CSMFL-ST3B-M2-10
CSMFL-ST3B-M2.6-5
CSMFL-ST3B-M2.6-8
CSMFL-ST3B-M2.6-10
CSMFL-ST3B-M3-5
CSMFL-ST3B-M3-8
CSMFL-ST3B-M3-12
CSMFL-ST3B-M3-15
CSMFL-ST3B-M3-16
CSMFL-ST3B-M3-20
CSMFL-ST3B-M3-25
CSMFL-ST3B-M3-30
CSMFL-ST3B-M4-6
CSMFL-ST3B-M4-8
CSMFL-ST3B-M4-12
CSMFL-ST3B-M4-14
CSMFL-ST3B-M4-15
CSMFL-ST3B-M4-16
CSMFL-ST3B-M4-18
CSMFL-ST3B-M4-20
CSMFL-ST3B-M4-25
CSMFL-ST3B-M4-30
CSMFL-ST3B-M5-6
CSMFL-ST3B-M5-8
CSMFL-ST3B-M5-10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) Pitch
(mm)
材質 表面處理 販售單位
4天~ 350.5黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 360.5黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 380.5黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 3100.5黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 3120.5黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 450.7黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 460.7黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 480.7黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 4120.7黃銅[無] 無散裝(可購買一個)

包裝數為1,000

4天~ 4150.7黃銅[無] 無盒・包裝
4天~ 4160.7黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 580.8黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 5100.8黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 5150.8黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 5200.8黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 681黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 6101黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 6121黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 6151黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 6161黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 6201黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 6251黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 6401黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 8121.25黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 8151.25黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 8161.25黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 8201.25黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 8251.25黃銅[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 8501.25黃銅[無] 無散裝(可購買一個)

包裝數為100

12天~ 8251.25黃銅[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝
4天~ 450.7黃銅[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)

包裝數為1,000

4天~ 480.7黃銅[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝

包裝數為1,000

4天~ 4120.7黃銅[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝

包裝數為4,000

12天~ 260.4[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為5,000

12天~ 280.4[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為4,000

12天~ 2100.4[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為4,000

12天~ 2.650.45[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為3,000

12天~ 2.680.45[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為2,500

12天~ 2.6100.45[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為2,500

12天~ 350.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為2,000

12天~ 380.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為2,200

12天~ 3120.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,800

12天~ 3150.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,800

4天~ 3160.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,400

12天~ 3200.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,000

12天~ 3250.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為800

12天~ 3300.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為2,000

12天~ 460.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,800

4天~ 480.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,300

12天~ 4120.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,200

12天~ 4140.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,200

12天~ 4150.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,000

12天~ 4160.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,000

12天~ 4180.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為800

12天~ 4200.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為700

12天~ 4250.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為600

4天~ 4300.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,200

12天~ 560.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,000

12天~ 580.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為800

12天~ 5100.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

Loading...

基本資訊

詳細形狀 安裝孔形狀 一字孔 基本形狀 標準(圓)
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 標準
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767