(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
本產品特徵是前端削去1/4,前端部發揮刀刃的作用切削對象材料。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
公稱直徑 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | 基準尺寸 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 14 | |
容許公差 | 0 -0.4 | 0 -0.5 | 0 -0.6 | 0 -0.7 | 0 -0.8 | ||||||||
k | 基準尺寸 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | |
容許公差 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ||||||||||
十 字 孔 | m | 參考 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 6.3 | 7.8 |
Q | 最大 | 1.01 | 1.21 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.73 | 2.03 | 2.43 | 2.73 | 2.86 | 4.36 | |
最小 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 1.15 | 1.45 | 1.84 | 2.14 | 2.26 | 3.73 | ||
十字孔編號 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
d | 最大 | 1.98 | 2.28 | 2.48 | 2.58 | 2.98 | 3.47 | 3.97 | 4.47 | 4.97 | 5.97 | 7.96 | |
最小 | 1.89 | 2.19 | 2.38 | 2.48 | 2.87 | 3.36 | 3.84 | 4.34 | 4.84 | 5.82 | 7.79 | ||
P(螺距) | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1.0 | 1.25 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 3 | 6 | [不鏽鋼] SUS410 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 3 | 8 | [不鏽鋼] SUS410 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 3 | 10 | [不鏽鋼] SUS410 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 4 | 6 | [不鏽鋼] SUS410 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 4 | 8 | [不鏽鋼] SUS410 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
包裝數為1,000 | 3天~ | 4 | 10 | [不鏽鋼] SUS410 | [無] 無 | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 4 | 12 | [不鏽鋼] SUS410 | [無] 無 | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,500 | 3天~ | 3 | 6 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,200 | 3天~ | 3 | 8 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 3 | 10 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,500 | 3天~ | 3.5 | 6 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 4 | 8 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,600 | 3天~ | 4 | 10 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,500 | 3天~ | 4 | 12 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,200 | 3天~ | 4 | 14 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為900 | 3天~ | 4 | 20 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為700 | 3天~ | 4 | 25 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 5 | 8 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為900 | 3天~ | 5 | 10 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為800 | 3天~ | 5 | 12 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為700 | 3天~ | 5 | 16 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為500 | 3天~ | 5 | 20 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為700 | 3天~ | 5 | 25 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為600 | 3天~ | 5 | 30 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為500 | 3天~ | 5 | 35 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為350 | 3天~ | 6 | 20 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為500 | 3天~ | 6 | 25 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為4,500 | 3天~ | 2.6 | 6 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,500 | 3天~ | 2.6 | 8 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,000 | 3天~ | 2.6 | 10 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,000 | 3天~ | 3 | 4 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,000 | 3天~ | 3 | 5 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,500 | 3天~ | 3 | 6 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,200 | 3天~ | 3 | 8 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 3 | 10 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,500 | 3天~ | 3 | 12 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,200 | 3天~ | 3 | 14 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 3 | 16 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,500 | 3天~ | 3 | 20 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,200 | 3天~ | 3 | 25 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 3 | 30 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,500 | 3天~ | 3.5 | 6 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,500 | 3天~ | 3.5 | 8 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,500 | 3天~ | 3.5 | 10 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,600 | 3天~ | 3.5 | 16 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,200 | 3天~ | 4 | 6 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 4 | 8 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,600 | 3天~ | 4 | 10 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,500 | 3天~ | 4 | 12 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,200 | 3天~ | 4 | 14 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,200 | 3天~ | 4 | 15 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 4 | 16 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 4 | 18 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為900 | 3天~ | 4 | 20 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為700 | 3天~ | 4 | 25 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為600 | 3天~ | 4 | 30 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為500 | 3天~ | 4 | 35 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為600 | 3天~ | 4 | 40 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為500 | 3天~ | 4 | 45 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為450 | 3天~ | 4 | 50 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 |
型號 |
---|
Loading...
螺牙峰種類 | 自攻螺絲 | 詳細形狀 | 盆頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 |
---|---|---|---|---|---|
基本形狀 | 其他螺絲 | 前端形狀 | 其他特殊形狀 | 追加形狀 | 標準 |
用途 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策