(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附十字孔(+)盆頭墊圈頭自攻螺絲(2級附溝槽B-1型)【包裝數為1~1,800】

附十字孔(+)盆頭墊圈頭自攻螺絲(2級附溝槽B-1型)

前端2至2.5螺牙為錐形的自攻螺絲。
【特長】
・已切除2級攻牙尖端的1/4,切除部可作為刀刃,削去對象材料。
・螺距比1級攻牙更細。
【用途】
・最適合薄鋼板及厚板(5mm以下)樹脂、硬質橡膠。

(i)請注意

  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附十字孔 盆頭墊圈自攻螺絲 2級附槽 B-1型的產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱直徑345
dk基準尺寸5.57.09.0
容許公差0
-0.5
0
-0.6
dc基準尺寸8.010.012.0
容許公差0
-0.5
k基準尺寸2.233.5
容許公差±0.2±0.3


m參考3.64.24.9
Q最大1.432.032.73
最小0.861.452.14
十字孔編號2
d最大3.04.05.0
最小2.903.854.85
每25.4mm的螺牙數241816
型號
CSPPNSM2-ST3B-TP3-6
CSPPNSM2-ST3B-TP3-8
CSPPNSM2-ST3B-TP3-10
CSPPNSM2-ST3B-TP3-12
CSPPNSM2-ST3B-TP3-14
CSPPNSM2-ST3B-TP3-16
CSPPNSM2-ST3B-TP3-18
CSPPNSM2-ST3B-TP4-8
CSPPNSM2-ST3B-TP4-10
CSPPNSM2-ST3B-TP4-12
CSPPNSM2-ST3B-TP5-12
CSPPNSM2-ST3B-TP5-16
CSPPNSM2-ST3B-TP5-20
CSPPNSM2-ST3W-TP3-5
CSPPNSM2-ST3W-TP3-6
CSPPNSM2-ST3W-TP3-7
CSPPNSM2-ST3W-TP3-8
CSPPNSM2-ST3W-TP3-10
CSPPNSM2-ST3W-TP3-12
CSPPNSM2-ST3W-TP3-14
CSPPNSM2-ST3W-TP3-16
CSPPNSM2-ST3W-TP3-20
CSPPNSM2-ST3W-TP3-22
CSPPNSM2-ST3W-TP4-8
CSPPNSM2-ST3W-TP4-10
CSPPNSM2-ST3W-TP4-12
CSPPNSM2-ST3W-TP4-14
CSPPNSM2-ST3W-TP4-16
CSPPNSM2-ST3W-TP4-18
CSPPNSM2-ST3W-TP4-20
CSPPNSM2-ST3W-TP5-8
CSPPNSM2-ST3W-TP5-10
CSPPNSM2-ST3W-TP5-12
CSPPNSM2-ST3W-TP5-16
CSPPNSM2-ST3W-TP5-20
CSPPNSM2-ST-TP3-10
CSPPNSM2-STC-TP3-6
CSPPNSM2-STC-TP3-7
CSPPNSM2-STC-TP3-8
CSPPNSM2-STC-TP3-10
CSPPNSM2-STC-TP3-12
CSPPNSM2-STC-TP3-14
CSPPNSM2-STC-TP3-16
CSPPNSM2-STC-TP3-25
CSPPNSM2-STC-TP4-8
CSPPNSM2-STC-TP4-10
CSPPNSM2-STC-TP4-12
CSPPNSM2-STC-TP4-25
CSPPNSM2-STC-TP5-8
CSPPNSM2-STC-TP5-10
CSPPNSM2-STC-TP5-20
CSPPNSM2-STCB-TP3-6
CSPPNSM2-STCB-TP3-10
CSPPNSM2-STCB-TP3-12
CSPPNSM2-STCB-TP3-14
CSPPNSM2-STCB-TP4-12
CSPPNSM2-STCB-TP5-10
CSPPNSM2-STCB-TP5-16
CSPPNSM2-STCNW-TP3-10
CSPPNSM2-STCNW-TP3-12
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理 販售單位

包裝數為1,800

3天~ 36[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,500

3天~ 38[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,200

3天~ 310[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,800

3天~ 312[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,500

12天~ 314[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,500

3天~ 316[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,200

3天~ 318[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,200

3天~ 48[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,000

3天~ 410[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,000

3天~ 412[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為600

3天~ 512[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為500

3天~ 516[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為400

3天~ 520[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝

包裝數為1,800

3天~ 35[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為1,800

3天~ 36[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為1,600

3天~ 37[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為1,500

3天~ 38[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為1,200

3天~ 310[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為1,800

3天~ 312[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為1,500

3天~ 314[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為1,500

3天~ 316[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為1,000

3天~ 320[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為900

3天~ 322[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為1,200

3天~ 48[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為1,000

3天~ 410[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為1,000

3天~ 412[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為800

3天~ 414[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為800

3天~ 416[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為700

3天~ 418[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為700

3天~ 420[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為700

3天~ 58[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為700

3天~ 510[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為600

3天~ 512[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為500

3天~ 516[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為400

3天~ 520[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為1,200

3天~ 310[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地盒・包裝

包裝數為1,800

3天~ 36[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,600

3天~ 37[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,500

3天~ 38[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,200

3天~ 310[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,800

3天~ 312[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,500

3天~ 314[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,500

3天~ 316[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為900

3天~ 325[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,200

3天~ 48[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,000

3天~ 410[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,000

3天~ 412[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為500

3天~ 425[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為700

3天~ 58[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為700

3天~ 510[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為400

3天~ 520[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,800

3天~ 36[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,200

3天~ 310[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,800

12天~ 312[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,500

12天~ 314[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,000

3天~ 412[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為700

12天~ 510[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為500

3天~ 516[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,200

12天~ 310[鋼] 相當於SWCH[無鉻] 無鉻白色電鍍盒・包裝

包裝數為1,800

12天~ 312[鋼] 相當於SWCH[無鉻] 無鉻白色電鍍盒・包裝
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理 販售單位

Loading...

基本資訊

螺牙峰種類 自攻螺絲 詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 十字孔
基本形狀 標準(圓) 前端形狀 其他特殊形狀 追加形狀 標準
用途 標準