(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1級自攻螺絲與小螺絲並列為一般人在木工時經常使用的螺絲。
【特長】
・許多五金行皆有販售。
・基本上,用途相近的木螺絲僅用於木材。
・相較下,只要材質夠薄,此自攻螺絲1級亦可用於固定金屬材料。
・尖尾、螺距是1~3級中最粗的產品。
【用途】
・最適合薄鋼板、木材、石棉等。
尺寸圖
公稱直徑 | 4 | ||
---|---|---|---|
dk | 基準尺寸 | 7 | |
容許公差 | 0 -0.5 | ||
k | 基準尺寸 | 1.75 | |
容許公差 | 0 -0.3 | ||
十 字 孔 | m | 參考 | 4.1 |
Q | 最大 | 1.93 | |
最小 | 1.40 | ||
十字孔編號 | 2 | ||
d | 最大 | 4.15 | |
最小 | 4 | ||
每25.4mm的螺牙數 | 16 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度L/l/ℓ(mm) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為2,000 | 3天~ | 12 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為800 | 3天~ | 20 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 12 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,400 | 3天~ | 14 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,400 | 3天~ | 15 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 16 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為800 | 3天~ | 20 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為600 | 3天~ | 25 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,000 | 12天~ | 10 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 16 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | ||
包裝數為800 | 3天~ | 20 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | ||
包裝數為800 | 3天~ | 20 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽 | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,000 | 12天~ | 10 | [鋼] 相當於SWCH | [無鉻] 無鉻白色電鍍 | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,000 | 12天~ | 10 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鉻] 鍍鉻 | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 16 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鎳] 鍍鎳 | 盒・包裝 | ||
包裝數為800 | 3天~ | 20 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鎳] 鍍鎳 | 盒・包裝 | ||
包裝數為600 | 3天~ | 25 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鎳] 鍍鎳 | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,000 | 12天~ | 10 | [鋼] 相當於SWCH | [無鉻] 無鉻黑色 | 盒・包裝 | ||
包裝數為3,000 | 3天~ | 10 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍白鋅] 電鍍鋅 | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 16 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍白鋅] 電鍍鋅 | 盒・包裝 | ||
包裝數為800 | 3天~ | 20 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍白鋅] 電鍍鋅 | 盒・包裝 | ||
包裝數為600 | 3天~ | 25 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍白鋅] 電鍍鋅 | 盒・包裝 | ||
包裝數為450 | 3天~ | 50 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍白鋅] 電鍍鋅 | 盒・包裝 | ||
3天~ | 8 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 10 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 12 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 14 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 16 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 20 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 25 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 30 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 35 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 40 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 45 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 50 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
包裝數為2,000 | 12天~ | 10 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze) | 盒・包裝 | ||
3天~ | 16 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze) | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 20 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze) | 散裝(可購買一個) | |||
包裝數為2,000 | 12天~ | 10 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [回火色] 回火色 | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 12天~ | 10 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [回火色] 回火色(濃) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 3天~ | 10 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 16 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | 20 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 | ||
包裝數為500 | 3天~ | 25 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 12天~ | 10 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [黑色塗装] 頭部塗裝(消光黑) | 盒・包裝 | ||
3天~ | 20 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [黑色塗装] 頭部塗裝(消光黑) | 散裝(可購買一個) | |||
包裝數為2,000 | 12天~ | 10 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [黑色塗装] 頭部塗裝(黑) | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 12天~ | 10 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [白色塗裝] 頭部塗裝(白) | 盒・包裝 | ||
包裝數為500 | 3天~ | 30 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | [白色塗裝] 頭部塗裝(白) | 盒・包裝 |
型號 |
---|
Loading...
螺牙峰種類 | 自攻螺絲 | 螺牙No.(M) | 4 | 詳細形狀 | 低頭平頭 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) | 前端形狀 | 其他特殊形狀 |
追加形狀 | 標準 | 用途 | 標準 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策