(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

車牌用螺絲附十字孔(+-)切平頭P=1(預裝JISW)【包裝數為1~600】

車牌用螺絲附十字孔(+-)切平頭P=1(預裝JISW)

【材質】相當於SWCH/相當於SUS304。
【表面處理】無/鍍三價鉻(白)/鍍鉻酸鹽。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺絲公稱(d)M6
頭高(K)基準尺寸4
容許值±0.15
六角二面寬度(S)基準尺寸10
容許值0
-0.2
六角對角線 (e)11.5
dk(約)9.8
平墊圈 外徑 (D1)×厚度 (T)13×1.0
座面至完全螺牙部的最大值a3.1
型號
HXBN-ST3W-M6-8
HXBN-ST3W-M6-15
HXBN-ST3W-M6-20
HXBN-STC-M6-8
HXBN-STC-M6-15
HXBN-STC-M6-20
HXBN-SUS-M6-15
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理 販售單位

包裝數為600

13天~ 8[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為500

4天~ 15[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為400

4天~ 20[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為600

4天~ 8[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為500

4天~ 15[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為400

4天~ 20[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝
4天~ 15[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 6 間距(mm) 1 詳細形狀 標準
安裝孔形狀 正負 基本形狀 六角 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾 追加形狀 組裝墊圈 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767