(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附十字孔(+)盆頭小螺絲細螺紋【包裝數為300~10,000】

附十字孔(+)盆頭小螺絲細螺紋

【詳細形狀】盆頭。
【安裝孔形狀】十字孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【材質】相當於SWCH。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【前端形狀】平尾。
【附加形狀】標準。
【用途】標準。
【螺牙種類】全螺牙。
【螺絲公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/4/5/6。
【長度L(mm)】3/4/5/6/8/10/12/15/16/20/25/30。
【螺距(mm)】0.25/0.35/0.5/0.75。
【表面處理】無/無鉻黑/無鉻白/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍三價鉻(白)/鍍三價鉻(黑)/黑色鉻酸鹽/鍍三價不鏽鋼塗層。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附十字孔(+)盆頭小螺絲 細螺紋的尺寸圖
螺絲
公稱
(d)
螺距P十字孔
編號
dkKmq(十字孔深度)
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差參考最大最小
M20.2513.50
-0.4
1.3±0.12.21.010.60
M2.30.2541.52.41.210.80
M2.50.354.51.72.61.421.00
M2.60.354.51.72.61.421.00
M30.3525.50
-0.5
2±0.153.61.430.86
M40.572.64.22.031.45
M50.590
-0.6
3.34.92.732.14
M60.75310.50
-0.7
3.9±0.26.32.862.26
型號
CSPPN-ST3B-MS2-4
CSPPN-ST3B-MS2.5-6
CSPPN-ST3B-MS3-3
CSPPN-ST3B-MS3-5
CSPPN-ST3B-MS3-6
CSPPN-ST3B-MS3-8
CSPPN-ST3B-MS3-10
CSPPN-ST3B-MS3-12
CSPPN-ST3B-MS4-5
CSPPN-ST3B-MS4-6
CSPPN-ST3B-MS4-10
CSPPN-ST3B-MS4-12
CSPPN-ST3B-MS4-15
CSPPN-ST3B-MS4-20
CSPPN-ST3B-MS5-12
CSPPN-ST3B-MS5-15
CSPPN-ST3B-MS5-16
CSPPN-ST3B-MS5-20
CSPPN-ST3B-MS5-25
CSPPN-ST3B-MS5-30
CSPPN-ST3B-MS6-8
CSPPN-ST3B-MS6-10
CSPPN-ST3B-MS6-15
CSPPN-ST3W-MS2-4
CSPPN-ST3W-MS2-5
CSPPN-ST3W-MS2-8
CSPPN-ST3W-MS2.5-6
CSPPN-ST3W-MS3-3
CSPPN-ST3W-MS3-5
CSPPN-ST3W-MS3-6
CSPPN-ST3W-MS3-8
CSPPN-ST3W-MS3-12
CSPPN-ST3W-MS4-4
CSPPN-ST3W-MS4-6
CSPPN-ST3W-MS4-8
CSPPN-ST3W-MS4-10
CSPPN-ST3W-MS4-12
CSPPN-ST3W-MS4-15
CSPPN-ST3W-MS4-20
CSPPN-ST3W-MS5-8
CSPPN-ST3W-MS5-12
CSPPN-ST3W-MS5-15
CSPPN-ST3W-MS5-16
CSPPN-ST3W-MS5-20
CSPPN-ST3W-MS5-30
CSPPN-ST3W-MS6-8
CSPPN-ST3W-MS6-10
CSPPN-ST3W-MS6-15
CSPPN-ST3W-MS6-20
CSPPN-ST-MS2-4
CSPPN-ST-MS2-8
CSPPN-ST-MS2.5-6
CSPPN-ST-MS3-3
CSPPN-ST-MS3-5
CSPPN-ST-MS3-6
CSPPN-ST-MS3-8
CSPPN-ST-MS3-10
CSPPN-ST-MS4-5
CSPPN-ST-MS4-6
CSPPN-ST-MS4-8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
表面處理 販售單位 公稱尺寸

包裝數為10,000

4天~ 240.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝2

包裝數為4,000

4天~ 2.560.35[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝2.5

包裝數為3,000

12天~ 330.35[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝3

包裝數為2,500

4天~ 350.35[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝3

包裝數為2,500

4天~ 360.35[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝3

包裝數為2,000

4天~ 380.35[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝3

包裝數為2,000

4天~ 3100.35[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝3

包裝數為2,500

4天~ 3120.35[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝3

包裝數為2,500

12天~ 450.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝4

包裝數為2,000

4天~ 460.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝4

包裝數為1,500

4天~ 4100.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝4

包裝數為1,500

12天~ 4120.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝4

包裝數為1,000

12天~ 4150.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝4

包裝數為900

12天~ 4200.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝4

包裝數為800

4天~ 5120.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝5

包裝數為700

12天~ 5150.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝5

包裝數為700

12天~ 5160.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝5

包裝數為500

12天~ 5200.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝5

包裝數為700

12天~ 5250.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝5

包裝數為500

12天~ 5300.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝5

包裝數為500

4天~ 680.75[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝6

包裝數為500

12天~ 6100.75[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝6

包裝數為500

12天~ 6150.75[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝6

包裝數為10,000

4天~ 240.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝2

包裝數為8,000

4天~ 250.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝2

包裝數為5,000

4天~ 280.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝2

包裝數為4,000

4天~ 2.560.35[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝2.5

包裝數為3,000

4天~ 330.35[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝3

包裝數為2,500

4天~ 350.35[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝3

包裝數為2,500

4天~ 360.35[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝3

包裝數為2,000

4天~ 380.35[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝3

包裝數為2,500

4天~ 3120.35[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝3

包裝數為2,500

4天~ 440.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝4

包裝數為2,000

4天~ 460.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝4

包裝數為2,000

4天~ 480.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝4

包裝數為1,500

4天~ 4100.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝4

包裝數為1,500

4天~ 4120.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝4

包裝數為1,000

4天~ 4150.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝4

包裝數為900

4天~ 4200.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝4

包裝數為1,000

4天~ 580.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝5

包裝數為800

4天~ 5120.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝5

包裝數為700

4天~ 5150.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝5

包裝數為700

12天~ 5160.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝5

包裝數為500

12天~ 5200.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝5

包裝數為500

12天~ 5300.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝5

包裝數為500

4天~ 680.75[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝6

包裝數為500

4天~ 6100.75[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝6

包裝數為500

4天~ 6150.75[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝6

包裝數為300

12天~ 6200.75[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝6

包裝數為10,000

4天~ 240.25[無] 無盒・包裝2

包裝數為5,000

4天~ 280.25[無] 無盒・包裝2

包裝數為4,000

4天~ 2.560.35[無] 無盒・包裝2.5

包裝數為3,000

4天~ 330.35[無] 無盒・包裝3

包裝數為2,500

4天~ 350.35[無] 無盒・包裝3

包裝數為2,500

4天~ 360.35[無] 無盒・包裝3

包裝數為2,000

4天~ 380.35[無] 無盒・包裝3

包裝數為2,000

4天~ 3100.35[無] 無盒・包裝3

包裝數為2,500

4天~ 450.5[無] 無盒・包裝4

包裝數為2,000

4天~ 460.5[無] 無盒・包裝4

包裝數為2,000

4天~ 480.5[無] 無盒・包裝4

Loading...

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 相當於SWCH 螺牙峰種類 公制細螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 標準 用途 標準 強度區分(鋼) 4.8
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767