(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附十字孔(+)JIS平頭小螺絲小頭【包裝數為1~500】

附十字孔(+)JIS平頭小螺絲小頭

RoHS10適用品,材質:相當於SUS304,詳細形狀:平頭,螺絲公稱(M):4

(i)請注意

  • 舊JIS規格品與新JIS規格品依尺寸Pitch會有不同。 請確認後再購買。
  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺絲
公稱
(d)
十字孔
編號
螺距dkkC
(約)
m
(約)
q(十字孔深度)
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差最大最小
M420.7560
-0.5
1.40
-0.3
0.254.11.931.40
型號
CSPLCJ-SUS-M4-6
CSPLCJ-SUS-M4-8
CSPLCJ-SUS-M4-10
CSPLCJ-SUS-M4-12
CSPLCJ-SUS-M4-30
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
長度L/l/ℓ(mm) 販售單位
4天~ 6散裝(可購買一個)
4天~ 8散裝(可購買一個)
4天~ 10散裝(可購買一個)
4天~ 12散裝(可購買一個)

包裝數為500

4天~ 30盒・包裝

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 4 間距(mm) 0.75 詳細形狀 低頭平頭
安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓) 材質 相當於SUS304
表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 標準 用途 標準 強度區分(鋼) 4.8
螺牙種類 全螺牙 公稱尺寸 4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767