(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附十字孔(+)JIS圓形小螺絲【包裝數為1~3,000】

附十字孔(+)JIS圓形小螺絲

RoHS10適用品,詳細形狀:鈕扣,安裝孔形狀:十字孔,前端形狀:平尾

(i)請注意

  • 舊JIS規格品與新JIS規格品依尺寸Pitch會有不同。 請確認後再購買。
  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺絲
公稱
(d)
螺距
P
十字孔
編號
dkKmq(十字孔深度)
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差參考最大最小
M30.625.50
-0.5
2±0.153.51.330.76
M40.757.02.64.11.931.35
M50.99.00
-0.6
3.44.82.632.04
型號
CSPBTJ-BR-M3-5
CSPBTJ-BR-M4-16
CSPBTJ-BR-M5-20
CSPBTJ-BR-M5-25
CSPBTJ-BR-M5-30
CSPBTJ-BRH-M3-5
CSPBTJ-BRH-M4-16
CSPBTJ-ST-M4-30
CSPBTJ-ST-M5-10
CSPBTJ-STU-M3-10
CSPBTJ-STU-M4-8
CSPBTJ-STU-M4-10
CSPBTJ-STU-M4-15
CSPBTJ-STU-M4-30
CSPBTJ-STU-M5-10
CSPBTJ-STU-M5-15
CSPBTJ-STU-M5-20
CSPBTJ-STU-M5-25
CSPBTJ-STU-M5-30
CSPBTJ-SUS-M3-4
CSPBTJ-SUS-M3-5
CSPBTJ-SUS-M3-6
CSPBTJ-SUS-M3-8
CSPBTJ-SUS-M3-10
CSPBTJ-SUS-M3-12
CSPBTJ-SUS-M3-15
CSPBTJ-SUS-M4-5
CSPBTJ-SUS-M4-6
CSPBTJ-SUS-M4-8
CSPBTJ-SUS-M4-10
CSPBTJ-SUS-M4-12
CSPBTJ-SUS-M4-15
CSPBTJ-SUS-M4-16
CSPBTJ-SUS-M4-20
CSPBTJ-SUS-M4-25
CSPBTJ-SUS-M4-30
CSPBTJ-SUS-M4-45
CSPBTJ-SUS-M5-6
CSPBTJ-SUS-M5-8
CSPBTJ-SUS-M5-10
CSPBTJ-SUS-M5-12
CSPBTJ-SUS-M5-15
CSPBTJ-SUS-M5-16
CSPBTJ-SUS-M5-20
CSPBTJ-SUS-M5-25
CSPBTJ-SUS-M5-30
CSPBTJ-SUS-M5-35
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位

包裝數為3,000

4天~ 350.6[黃銅] 黃銅[無] 無盒・包裝

包裝數為700

4天~ 4160.75[黃銅] 黃銅[無] 無盒・包裝

包裝數為400

4天~ 5200.9[黃銅] 黃銅[無] 無盒・包裝

包裝數為300

4天~ 5250.9[黃銅] 黃銅[無] 無盒・包裝

包裝數為200

4天~ 5300.9[黃銅] 黃銅[無] 無盒・包裝

包裝數為3,000

13天~ 350.6[黃銅] 黃銅[鍍鉻] 鍍鉻盒・包裝

包裝數為700

13天~ 4160.75[黃銅] 黃銅[鍍鉻] 鍍鉻盒・包裝

包裝數為600

4天~ 4300.75[鋼] 相當於SWCH[無] 素材盒・包裝

包裝數為900

4天~ 5100.9[鋼] 相當於SWCH[無] 素材盒・包裝

包裝數為2,000

4天~ 3100.6[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為2,000

4天~ 480.75[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為1,600

4天~ 4100.75[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為1,200

4天~ 4150.75[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為600

13天~ 4300.75[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為900

4天~ 5100.9[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為700

4天~ 5150.9[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為500

4天~ 5200.9[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為700

4天~ 5250.9[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為600

4天~ 5300.9[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝
4天~ 340.6[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 350.6[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 360.6[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 380.6[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 3100.6[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 3120.6[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 3150.6[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 450.75[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 460.75[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 480.75[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 4100.75[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 4120.75[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 4150.75[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 4160.75[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 4200.75[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 4250.75[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 4300.75[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 4450.75[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 560.9[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 580.9[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 5100.9[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 5120.9[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 5150.9[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 5160.9[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 5200.9[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 5250.9[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 5300.9[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 5350.9[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無散裝(可購買一個)

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 按鈕 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 標準
用途 標準 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767