(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【基本形狀】標準(圓)。
【安裝孔形狀】十字孔。
【螺絲公稱(M)】3/4/5。
【長度L(mm)】5~70。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304。
【表面處理】無/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鉻/鍍三價不鏽鋼塗層。
【詳細形狀】平頭。
【前端形狀】平尾。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺距(mm)】0.6/0.75/0.9。
【螺牙種類】全螺牙。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺絲 公稱 | 螺距 | 十字孔 編號 | dk | k | c | m | q(十字孔深度) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 容許公差 | 基準 | 容許公差 | 約 | 參考 | 最大 | 最小 | |||
M3 | 0.6 | 2 | 6 | 0 -0.5 | 1.75 | 0 -0.3 | 0.25 | 3.6 | 1.43 | 0.91 |
M4 | 0.75 | 8 | 2.3 | 0.3 | 4.5 | 2.33 | 1.79 | |||
M5 | 0.9 | 10 | 0 -0.6 | 2.8 | 0.3 | 5.1 | 2.93 | 2.38 |
型號 |
---|
CSPCSJ-ST3B-M4-15 |
CSPCSJ-ST3W-M4-15 |
CSPCSJ-STCNW-M4-15 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 強度區分(鋼) | 強度區分(不鏽鋼) | 公稱尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為1,200 | 12天~ | 4 | 15 | 0.75 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 盒・包裝 | 4.8 | - | 4 | ||
包裝數為1,200 | 4天~ | 4 | 15 | 0.75 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 盒・包裝 | 4.8 | - | 4 | ||
包裝數為1,200 | 13天~ | 4 | 15 | 0.75 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 無鉻白色電鍍 | 盒・包裝 | 4.8 | - | 4 |
Loading...
詳細形狀 | 平頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 前端形狀 | 平尾 | 追加形狀 | 標準 |
用途 | 標準 | 螺牙種類 | 全螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策