(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附十字孔(+)2號沖頭平頭小螺絲小頭(D=10)

BOLT

附十字孔(+)2號沖頭平頭小螺絲小頭(D=10)

【螺絲公稱(M)】6。
【長度L(mm)】15。
【螺距(mm)】1。
【詳細形狀】低頭平頭。
【安裝孔形狀】十字孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【材質】相當於SUS304。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【前端形狀】平尾。
【附加形狀】標準。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【用途】標準。
【螺牙種類】全螺牙。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSPLC2D-SUS-M6-15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺絲公稱(d)十字孔編號dkkc
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
M62100
-0.6
2.40
-0.3
0.3
型號
CSPLC2D-SUS-M6-15
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 6 長度L/l/ℓ(mm) 15 間距(mm) 1
詳細形狀 低頭平頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 相當於SUS304 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾 追加形狀 標準 販售單位 散裝(可購買一個)
用途 標準 強度區分(鋼) 4.8 螺牙種類 全螺牙
公稱尺寸 6

附十字孔(+)2號沖頭平頭小螺絲小頭(D=10)的型號CSPLC2D-SUS-M6-15頁面。
記載關於型號CSPLC2D-SUS-M6-15之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767