(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

附十字孔(+)圓平頭小螺絲小頭【包裝數為1~2,000】

附十字孔(+)圓平頭小螺絲小頭

【詳細形狀】圓平頭。
【安裝孔形狀】十字孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【材質】相當於SUS304。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【前端形狀】平尾。
【附加形狀】標準。
【用途】標準。
【螺牙種類】全螺牙。
【螺絲公稱(M)】4/5。
【長度L(mm)】6~65。
【螺距(mm)】0.7/0.8。
【表面處理】無/鍍GB/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺絲
公稱
螺距十字孔
編號
dkkcfk+fmq(十字孔深度)
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差參考最大最小
M40.7260
-0.5
1.40
-0.3
0.250.72.10
-0.5
3.81.631.11
M50.881.90.30.92.84.72.531.99
型號
CSPRDK-SUS-M4-6
CSPRDK-SUS-M4-8
CSPRDK-SUS-M4-10
CSPRDK-SUS-M4-12
CSPRDK-SUS-M4-15
CSPRDK-SUS-M4-16
CSPRDK-SUS-M4-18
CSPRDK-SUS-M4-20
CSPRDK-SUS-M4-25
CSPRDK-SUS-M4-30
CSPRDK-SUS-M4-35
CSPRDK-SUS-M4-40
CSPRDK-SUS-M4-45
CSPRDK-SUS-M4-50
CSPRDK-SUS-M5-10
CSPRDK-SUS-M5-12
CSPRDK-SUS-M5-14
CSPRDK-SUS-M5-15
CSPRDK-SUS-M5-16
CSPRDK-SUS-M5-18
CSPRDK-SUS-M5-20
CSPRDK-SUS-M5-25
CSPRDK-SUS-M5-30
CSPRDK-SUS-M5-35
CSPRDK-SUS-M5-40
CSPRDK-SUS-M5-45
CSPRDK-SUS-M5-50
CSPRDK-SUS-M5-55
CSPRDK-SUS-M5-60
CSPRDK-SUS-M5-65
CSPRDK-SUSGJB-M4-6
CSPRDK-SUSGJB-M4-8
CSPRDK-SUSGJB-M4-10
CSPRDK-SUSGJB-M4-12
CSPRDK-SUSGJB-M4-16
CSPRDK-SUSGJB-M4-20
CSPRDK-SUSGJB-M4-25
CSPRDK-SUSGJB-M4-30
CSPRDK-SUSGJB-M4-35
CSPRDK-SUSGJB-M4-40
CSPRDK-SUSGJB-M4-45
CSPRDK-SUSGJB-M4-50
CSPRDK-SUSGJB-M5-10
CSPRDK-SUSGJB-M5-12
CSPRDK-SUSGJB-M5-14
CSPRDK-SUSGJB-M5-15
CSPRDK-SUSGJB-M5-16
CSPRDK-SUSGJB-M5-18
CSPRDK-SUSGJB-M5-20
CSPRDK-SUSGJB-M5-25
CSPRDK-SUSGJB-M5-30
CSPRDK-SUSGJB-M5-35
CSPRDK-SUSGJB-M5-40
CSPRDK-SUSGJB-M5-50
CSPRDK-SUSGJB-M5-55
CSPRDK-SUSGJB-M5-60
CSPRDK-SUSGJB-M5-65
CSPRDK-SUSSP1-M4-6
CSPRDK-SUSSP1-M4-8
CSPRDK-SUSSP1-M4-10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
表面處理 販售單位 公稱尺寸
4天~ 460.7[無] 無散裝(可購買一個)4
4天~ 480.7[無] 無散裝(可購買一個)4
4天~ 4100.7[無] 無散裝(可購買一個)4
4天~ 4120.7[無] 無散裝(可購買一個)4
4天~ 4150.7[無] 無散裝(可購買一個)4
4天~ 4160.7[無] 無散裝(可購買一個)4
4天~ 4180.7[無] 無散裝(可購買一個)4
4天~ 4200.7[無] 無散裝(可購買一個)4
4天~ 4250.7[無] 無散裝(可購買一個)4
4天~ 4300.7[無] 無散裝(可購買一個)4
4天~ 4350.7[無] 無散裝(可購買一個)4
4天~ 4400.7[無] 無散裝(可購買一個)4
4天~ 4450.7[無] 無散裝(可購買一個)4
4天~ 4500.7[無] 無散裝(可購買一個)4
4天~ 5100.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5120.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5140.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5150.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5160.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5180.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5200.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5250.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5300.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5350.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5400.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5450.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5500.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5550.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5600.8[無] 無散裝(可購買一個)5
4天~ 5650.8[無] 無散裝(可購買一個)5

包裝數為2,000

4天~ 460.7[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝4

包裝數為2,000

12天~ 480.7[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)散裝(可購買一個)4

包裝數為2,000

12天~ 4100.7[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝4

包裝數為2,000

4天~ 4120.7[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝4

包裝數為1,000

12天~ 4160.7[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝4

包裝數為1,000

12天~ 4200.7[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝4

包裝數為500

12天~ 4250.7[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝4

包裝數為500

12天~ 4300.7[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝4

包裝數為500

12天~ 4350.7[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝4

包裝數為200

12天~ 4400.7[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝4

包裝數為200

12天~ 4450.7[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝4

包裝數為200

12天~ 4500.7[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝4

包裝數為500

12天~ 5100.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為500

12天~ 5120.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為500

12天~ 5140.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為500

12天~ 5150.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為500

12天~ 5160.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為500

12天~ 5180.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為500

12天~ 5200.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為400

12天~ 5250.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為200

12天~ 5300.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為200

12天~ 5350.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為200

12天~ 5400.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為100

12天~ 5500.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為100

12天~ 5550.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為100

12天~ 5600.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為100

12天~ 5650.8[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)盒・包裝5

包裝數為2,000

13天~ 460.7[回火色] 回火色盒・包裝4

包裝數為2,000

13天~ 480.7[回火色] 回火色盒・包裝4

包裝數為2,000

13天~ 4100.7[回火色] 回火色盒・包裝4

Loading...

基本資訊

詳細形狀 圓平頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 相當於SUS304 螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 標準 用途 標準 強度區分(不鏽鋼) A2-50
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767