(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【基本形狀】標準(圓)
【安裝孔形狀】十字孔
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鋁/鈦/鋼/不鏽鋼
【表面處理】無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/電鍍鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍銅/黑鎳/鍍鉻酸鹽/磷酸鹽處理/達克羅(Dacrotized)處理/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍茶青銅(German・Bronze)/電鍍黃銅/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝 (白)/鍍三價鉻(白)+頭部塗裝 (白)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理/防鬆脫劑塗布/無
【螺紋公稱(M)】2.6/3/4/5/6/8
【長度L(mm)】3~80
【詳細形狀】低頭平頭
【前端形狀】平尾
【螺牙種類】公制粗螺紋
【Pitch (mm)】0.45/0.5/0.7/0.8/1.0/1.25
【螺牙類型】全螺牙
螺絲 公稱 | 十字孔 編號 | dk | k | C (約) | m (約) | q(十字孔深度) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 最大 | 最小 | ||||
M3 | 1 | 5 | 0 -0.4 | 1.3 | 0 -0.2 | 0.20 | 2.6 | 1.42 | 1.05 |
M4 | 2 | 6 | 0 -0.5 | 1.4 | 0 -0.3 | 0.25 | 3.6 | 1.43 | 0.91 |
M5 | 8 | 1.9 | 0.30 | 4.5 | 2.33 | 1.79 | |||
M6 | 3 | 10 | 0 -0.6 | 2.4 | 0.30 | 5.1 | 2.93 | 2.38 | |
M8 | 12.0 | 0 0.7 | 2.6 | 0 -0.4 | 0.40 | 6.7 | 3.26 | 2.70 |
型號 |
---|
CSPLC-STC-M6-14 |
CSPLC-STCB-M6-14 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 追加形狀 | 販售單位 | 強度區分(鋼) | 強度區分(不鏽鋼) | 公稱尺寸 | 表面處理詳情 | 螺絲M徑 | 尺寸(X表記) (mm) | 尺寸(-表記) (mm) | 標準名稱(材質) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為700 | 4天~ | 6 | 14 | 1 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 標準 | 盒・包裝 | 4.8 | - | 6 | - | M6 | M6X14 | M6-14 | 鋼 | ||
包裝數為700 | 12天~ | 6 | 14 | 1 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽 | 標準 | 盒・包裝 | 4.8 | - | 6 | - | M6 | M6X14 | M6-14 | 鋼 |
Loading...
詳細形狀 | 低頭平頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 前端形狀 | 平尾 | 用途 | 標準 |
螺牙種類 | 全螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策