(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/9/8 9:00 ~ 9/9 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附十字孔(+)平頭小螺絲 小頭【包裝數為1~6,000】 (型號表)

FASTENING

附十字孔(+)平頭小螺絲 小頭

【基本形狀】標準(圓)
【安裝孔形狀】十字孔
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鋁/鈦/鋼/不鏽鋼
【表面處理】無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/電鍍鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍銅/黑鎳/鍍鉻酸鹽/磷酸鹽處理/達克羅(Dacrotized)處理/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍茶青銅(German・Bronze)/電鍍黃銅/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝 (白)/鍍三價鉻(白)+頭部塗裝 (白)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理/防鬆脫劑塗布/無
【螺紋公稱(M)】2.6/3/4/5/6/8
【長度L(mm)】3~80
【詳細形狀】低頭平頭
【前端形狀】平尾
【螺牙種類】公制粗螺紋
【Pitch (mm)】0.45/0.5/0.7/0.8/1.0/1.25
【螺牙類型】全螺牙

(i)請注意

  • 由於熱浸鍍鋅的膜厚較厚,因此對手件也請選擇進行相同表面處理的產品。
  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。
    ※表面處理的「其他特殊處理」有下列規格。
    3W-ZEC:ZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)
    3B-ZEC:ZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)
    AEN:ZEC-COAT基底鍍鋅

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSPLC-SUSTBS-M6-45

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附十字孔(+)盆頭小螺絲 小頭尺寸圖

規格表

螺絲
公稱
十字孔
編號
dkkC
(約)
m
(約)
q(十字孔深度)
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差最大最小
M3150
-0.4
1.30
-0.2
0.202.61.421.05
M4260
-0.5
1.40
-0.3
0.253.61.430.91
M581.90.304.52.331.79
M63100
-0.6
2.40.305.12.932.38
M812.00
0.7
2.60
-0.4
0.406.73.262.70
型號
CSPLC-SUSTBS-M6-45
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 追加形狀 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼) 公稱尺寸 表面處理詳情 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
標準名稱(材質)

包裝數為100

4天~ 6451[不銹鋼] 相當於SUS304[黑色塗装] 黑色塗裝標準盒・包裝-A2-506BK處理(比塗裝更不易剝落)M6M6X45M6-45不鏽鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 低頭平頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 用途 標準
螺牙種類 全螺牙

附十字孔(+)平頭小螺絲 小頭的型號CSPLC-SUSTBS-M6-45頁面。
記載關於型號CSPLC-SUSTBS-M6-45之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CSPLC-AL-M4-8
CSPLC-BR-M3-10
CSPLC-BR-M3-5
CSPLC-SUSTBS-M8-12
CSPLC-SUSTBS-M8-15
CSPLC-SUSTBS-M8-16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 追加形狀 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼) 公稱尺寸 表面處理詳情 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
標準名稱(材質)
4天~ 480.7[鋁] 鋁[無] 無標準散裝(可購買一個)--4-M4M4X8M4-8

包裝數為2,000

4天~ 3100.5[黃銅] 黃銅[無] 無標準盒・包裝--3-M3M3X10M3-10黃銅
4天~ 350.5[黃銅] 黃銅[無] 無標準散裝(可購買一個)--3-M3M3X5M3-5黃銅

包裝數為200

4天~ 8121.25[不銹鋼] 相當於SUS304[黑色塗装] 黑色塗裝標準散裝(可購買一個)-A2-508BK處理(比塗裝更不易剝落)M8M8X12M8-12不鏽鋼

包裝數為200

4天~ 8151.25[不銹鋼] 相當於SUS304[黑色塗装] 黑色塗裝標準散裝(可購買一個)-A2-508BK處理(比塗裝更不易剝落)M8M8X15M8-15不鏽鋼

包裝數為200

12天~ 8161.25[不銹鋼] 相當於SUS304[黑色塗装] 黑色塗裝標準散裝(可購買一個)-A2-508BK處理(比塗裝更不易剝落)M8M8X16M8-16不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767