(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附十字孔(+)接頭小螺絲【包裝數為1~10,000】 (型號表)

FASTENING

附十字孔(+)接頭小螺絲

【螺絲公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/5/6/8。
【長度L(mm)】2~100。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鈦/SUS316L/SUS430。
【表面處理】無/無鉻(鍍鋅)鉻酸鹽色/無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/不鏽鋼塗層/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍銅/鍍GB/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝(白)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理。
【詳細形狀】接頭。
【前端形狀】無倒角。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺牙種類】全螺牙。
【螺距】0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.8/1/1.25。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。
    表面處理顯示「其他特殊處理」的仕樣如下
    3W-ZEC:ZEC塗層-底層三價白鉻
    3B-ZEC:ZEC塗層-底層三價黑鉻
    AEN:ZEC塗層-底層鋅鍍金
    TAL3W:ALOK-低層三價白鉻

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSPBD-SUSGJB-M4-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附十字孔(+)接頭小螺絲外形圖

規格表

螺絲
公稱
(d)
螺距
P
十字孔
編號
dKkfk+fmq(十字孔深度)
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差參考最大最小
M20.414.30
-0.4
0.850.35±0.11.2±0.152.21.010.65
M2.30.44.910.41.42.41.210.85
M2.50.455.310.51.52.51.320.95
M2.60.455.51.10.51.62.61.421.05
M30.526.30
-0.5
1.30.61.93.71.531.01
M3.50.67.31.50.7±0.152.2±0.241.831.30
M40.78.31.70.82.54.32.131.60
M50.810.30
-0.6
2.113.152.832.29
M61.0312.40
-0.7
2.41.3±0.23.7±0.36.32.862.31
M81.2516.40
-0.8
3.11.74.87.84.363.78
型號
CSPBD-SUSGJB-M4-20
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 追加形狀 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼) 公稱尺寸
4天~ 4200.7[不銹鋼] 相當於SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)標準散裝(可購買一個)-A2-504

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 接頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 無倒角 用途 標準
螺牙種類 全螺牙

附十字孔(+)接頭小螺絲的型號CSPBD-SUSGJB-M4-20頁面。
記載關於型號CSPBD-SUSGJB-M4-20之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CSPBD-316L-M3-8
CSPBD-316L-M4-10
CSPBD-316L-M4-12
CSPBD-SUSGJB-M4-25
CSPBD-SUSGJB-M4-28
CSPBD-SUSGJB-M4-30
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 追加形狀 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼) 公稱尺寸
4天~ 380.5[不銹鋼] SUS316L[無] 無標準散裝(可購買一個)-A2-503
4天~ 4100.7[不銹鋼] SUS316L[無] 無標準散裝(可購買一個)-A2-504
4天~ 4120.7[不銹鋼] SUS316L[無] 無標準散裝(可購買一個)-A2-504

包裝數為500

4天~ 4250.7[不銹鋼] 相當於SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)標準盒・包裝-A2-504

包裝數為500

12天~ 4280.7[不銹鋼] 相當於SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)標準盒・包裝-A2-504

包裝數為500

4天~ 4300.7[不銹鋼] 相當於SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)標準盒・包裝-A2-504

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767