(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【螺絲公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/5/6/8。
【長度L(mm)】2~100。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鈦/SUS316L/SUS430。
【表面處理】無/無鉻(鍍鋅)鉻酸鹽色/無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/不鏽鋼塗層/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍銅/鍍GB/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝(白)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理。
【詳細形狀】接頭。
【前端形狀】無倒角。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺牙種類】全螺牙。
【螺距】0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.8/1/1.25。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺絲 公稱 (d) | 螺距 P | 十字孔 編號 | dK | k | f | k+f | m | q(十字孔深度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 參考 | 最大 | 最小 | |||
M2 | 0.4 | 1 | 4.3 | 0 -0.4 | 0.85 | 0.35 | ±0.1 | 1.2 | ±0.15 | 2.2 | 1.01 | 0.65 |
M2.3 | 0.4 | 4.9 | 1 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 1.21 | 0.85 | ||||
M2.5 | 0.45 | 5.3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.32 | 0.95 | ||||
M2.6 | 0.45 | 5.5 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 1.42 | 1.05 | ||||
M3 | 0.5 | 2 | 6.3 | 0 -0.5 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 3.7 | 1.53 | 1.01 | ||
M3.5 | 0.6 | 7.3 | 1.5 | 0.7 | ±0.15 | 2.2 | ±0.2 | 4 | 1.83 | 1.30 | ||
M4 | 0.7 | 8.3 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 4.3 | 2.13 | 1.60 | ||||
M5 | 0.8 | 10.3 | 0 -0.6 | 2.1 | 1 | 3.1 | 5 | 2.83 | 2.29 | |||
M6 | 1.0 | 3 | 12.4 | 0 -0.7 | 2.4 | 1.3 | ±0.2 | 3.7 | ±0.3 | 6.3 | 2.86 | 2.31 |
M8 | 1.25 | 16.4 | 0 -0.8 | 3.1 | 1.7 | 4.8 | 7.8 | 4.36 | 3.78 |
型號 |
---|
CSPBD-ST3B-M3-8 |
CSPBD-ST3W-M3-8 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 追加形狀 | 販售單位 | 強度區分(鋼) | 強度區分(不鏽鋼) | 公稱尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為1,800 | 4天~ | 3 | 8 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 標準 | 盒・包裝 | 4.8 | - | 3 | ||
4天~ | 3 | 8 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 標準 | 盒・包裝 | 4.8 | - | 3 |
Loading...
詳細形狀 | 接頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 前端形狀 | 無倒角 | 用途 | 標準 |
螺牙種類 | 全螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策