(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附十字孔(+)大扁頭小螺絲【包裝數為1~10,000】 (型號表)

FASTENING

附十字孔(+)大扁頭小螺絲

【螺紋公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/5/6/8/10/12/16
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鋁/鈦/SUS316L/SUS430/鋼/不鏽鋼
【表面處理】無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/電鍍鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍銅/黑鎳/鍍鉻酸鹽/磷酸鹽處理/達克羅(Dacrotized)處理/鋅鎳電鍍塗層/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍茶青銅(German・Bronze)/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝 (白)/鍍三價鉻(白)+頭部塗裝 (白)/頭部塗裝(白)/防燒結塗層/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理/防鬆脫劑塗布/無

(i)請注意

  • 由於熱浸鍍鋅的膜厚很厚,因此對手件也請選擇進行相同表面處理的產品。
  • 敬請注意,自行準備對手件時,請依據規格擴孔否則將無法插入。
  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。
    此外,實際產品的顏色會因材質和表面處理而異。
    ※表面處理的「其他特殊處理」有下列規格。
    3W-ZEC:ZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)
    3B-ZEC:ZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)
    AEN:ZEC-COAT基底鍍鋅

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSPTRT-STTAL3B-M6-30

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附十字孔(+)大扁頭頭小螺絲尺寸圖

規格表

螺絲
公稱
(d)
Pitch P十字孔
編號
dkkmq(十字孔深度)
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差參考最大最小
M20.414.50
-0.4
1.2±0.12.21.010.65
M2.30.45.21.42.41.210.85
M2.50.455.71.52.51.320.95
M2.60.455.91.62.61.421.05
M30.56.90
-0.5
1.9±0.152.91.721.34
M3.50.628.12.24.01.831.30
M40.79.42.54.32.131.60
M50.811.80
-0.6
3.15.02.832.29
M61.03140
-0.7
3.7±0.26.32.862.31
M81.2517.80
-0.8
4.87.84.363.78
M101.54210
-1.0
5.1±0.49.55.404.60
型號
CSPTRT-STTAL3B-M6-30
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 追加形狀 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼) 螺牙部長度
(mm)
公稱尺寸 表面處理詳情 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
標準名稱(材質)

包裝數為300

23天~ 6301[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)塗布防鬆脫劑盒・包裝4.8--6鍍三價鉻(黑)+防鬆脫劑塗布 (ALOK)M6M6X30M6-30

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 大扁頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 用途 標準
螺牙種類 全螺牙

附十字孔(+)大扁頭小螺絲的型號CSPTRT-STTAL3B-M6-30頁面。
記載關於型號CSPTRT-STTAL3B-M6-30之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CSPTRT-316L-M3-25
CSPTRT-316L-M3-5
CSPTRT-316L-M3-6
CSPTRT-STTAL3B-M6-6
CSPTRT-STTAL3B-M6-8
CSPTRT-STTAL3W-M2-10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 追加形狀 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼) 螺牙部長度
(mm)
公稱尺寸 表面處理詳情 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
標準名稱(材質)
4天~ 3250.5[不銹鋼] SUS316L[無] 無標準散裝(可購買一個)-A2-50-3-M3M3X25M3-25不鏽鋼
4天~ 350.5[不銹鋼] SUS316L[無] 無標準散裝(可購買一個)-A2-50-3-M3M3X5M3-5不鏽鋼
4天~ 360.5[不銹鋼] SUS316L[無] 無標準散裝(可購買一個)-A2-50-3-M3M3X6M3-6不鏽鋼

包裝數為500

23天~ 661[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)塗布防鬆脫劑盒・包裝4.8--6鍍三價鉻(黑)+防鬆脫劑塗布 (ALOK)M6M6X6M6-6

包裝數為500

23天~ 681[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)塗布防鬆脫劑盒・包裝4.8--6鍍三價鉻(黑)+防鬆脫劑塗布 (ALOK)M6M6X8M6-8

包裝數為4,000

23天~ 2100.4[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)塗布防鬆脫劑盒・包裝4.8--2鍍三價鉻(白)+防鬆脫劑塗布 (ALOK)M2M2X10M2-10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767