(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附十字孔(+)圓平頭小螺絲【包裝數為1~12,000】 (型號表)

附十字孔(+)圓平頭小螺絲

【基本形狀】標準(圓)。
【安裝孔形狀】十字孔。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/SUS316L。
【表面處理】無/無鉻(鍍鋅)鉻酸鹽色/無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍GB/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝(白)/鍍三價鉻(白)+頭部塗裝(白)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理。
【螺絲公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/5/6/8。
【長度L(mm)】3~100。
【詳細形狀】圓平頭。
【前端形狀】平尾。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺距】0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.8/1/1.25。
【螺牙種類】全螺牙。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。
    表面處理顯示「其他特殊處理」的仕樣如下
    3W-ZEC:ZEC塗層-底層三價白鉻
    3B-ZEC:ZEC塗層-底層三價黑鉻
    AEN:ZEC塗層-底層鋅鍍金

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附十字孔(+)圓頭小螺絲的尺寸圖

規格表

螺絲
公稱
螺距十字孔
編號
dkkcfk+fmq(十字孔深度)r
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差參考最大最小最小
M20.4140
-0.4
1.20
-0.2
0.20.41.60
-0.4
2.41.210.850.20
M2.30.44.61.350.20.51.852.71.521.140.23
M2.50.4551.450.20.5522.91.721.340.25
M2.60.455.21.50.20.62.12.91.721.340.26
M30.5260
-0.5
1.750
-0.3
0.250.72.450
-0.5
3.81.631.110.30
M3.50.6720.250.82.84.32.131.600.35
M40.782.30.30.93.24.72.531.990.40
M50.8100
-0.6
2.80.31.245.33.132.580.50
M61.03120
-0.7
3.40
-0.4
0.41.44.80
-0.6
6.93.462.900.60
M81.25160
-0.8
4.40.41.86.28.65.164.560.80
型號
CSPRD-SUSSP1-M4-20
CSPRD-SUSSP2-M4-20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼) 公稱尺寸

包裝數為500

13天~ 4200.7[不銹鋼] 相當於SUS304[回火色] 回火色盒・包裝-A2-504

包裝數為500

13天~ 4200.7[不銹鋼] 相當於SUS304[回火色] 回火色(濃)盒・包裝-A2-504

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 圓平頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 標準
用途 標準 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767