(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附十字孔(+)平頭小螺絲【包裝數為1~15,000】 (型號表)

FASTENING

附十字孔(+)平頭小螺絲

【基本形狀】標準(圓)。
【安裝孔形狀】十字孔。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鋁/鈦/SUS316L/SUS430。
【表面處理】無/無鉻(鍍鋅)鉻酸鹽色/無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻電鍍白/無鉻黑色/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑色鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/不鏽鋼塗層/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍銅/鍍GB/電鍍黃銅/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝(白)/鍍三價鉻(白)+頭部塗裝(白)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理。
【螺絲公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12。
【長度L(mm)】2.5~150。
【詳細形狀】平頭。
【前端形狀】平尾。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺距(mm)】0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/1/1.25/1.5/1.75。
【螺牙種類】全螺牙。

(i)請注意

  • 熱浸鍍鋅的膜厚相當厚,對手件請選用相同面處理的商品。
  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。
  • ※表面處理為「其他特殊處理」的樣仕如下
    3W-ZEC:ZEC塗層-底層三價白鉻
    3B-ZEC:ZEC塗層-底層三價黑鉻
    AEN:ZEC塗層-底層鋅鍍金

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSPCSZ-STCNW-M2-25

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附十字孔(+)平頭小螺絲的尺寸圖

規格表

螺絲
公稱
螺距十字孔
編號
dkkCmq(十字孔深度)
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差參考最大最小
M20.4140
-0.4
1.20
-0.2
0.22.21.010.65
M2.30.44.61.350.22.41.210.85
M2.50.4551.450.22.61.421.05
M2.60.455.21.50.22.61.421.05
M30.5260
-0.5
1.750
-0.3
0.253.61.430.91
M3.50.6720.254.11.931.40
M40.782.30.34.52.331.79
M50.8100
-0.6
2.80.35.12.932.38
M61.03120
-0.7
3.40
-0.4
0.46.73.262.70
M81.25160
-0.8
4.40.48.44.964.36
M101.54200
-1.3
5.70
-0.5
0.7105.955.15
M121.75246.70.5106.255.25
型號
CSPCSZ-STCNW-M2-25
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 追加形狀 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼)

包裝數為1,500

13天~ 2250.4[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 無鉻白色電鍍標準盒・包裝4.8-

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 平頭 安裝孔形狀 十字孔 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途 標準 螺牙種類 全螺牙

附十字孔(+)平頭小螺絲的型號CSPCSZ-STCNW-M2-25頁面。
記載關於型號CSPCSZ-STCNW-M2-25之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CSPCSZ-316L-M2-6
CSPCSZ-316L-M2-8
CSPCSZ-316L-M2.6-10
CSPCSZ-STCNW-M2-3
CSPCSZ-STCNW-M2-30
CSPCSZ-STCNW-M2-35
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 追加形狀 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼)
4天~ 260.4[不銹鋼] SUS316L[無] 無標準散裝(可購買一個)--
4天~ 280.4[不銹鋼] SUS316L[無] 無標準散裝(可購買一個)--
4天~ 2.6100.45[不銹鋼] SUS316L[無] 無標準散裝(可購買一個)--

包裝數為13,000

13天~ 230.4[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 無鉻白色電鍍標準盒・包裝4.8-

包裝數為1,000

13天~ 2300.4[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 無鉻白色電鍍標準盒・包裝4.8-

包裝數為1,000

13天~ 2350.4[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 無鉻白色電鍍標準盒・包裝4.8-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767