(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【基本形狀】標準(圓)。
【安裝孔形狀】十字孔。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鋁/鈦/SUS316L/SUS430。
【表面處理】無/無鉻(鍍鋅)鉻酸鹽色/無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻電鍍白/無鉻黑色/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑色鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/不鏽鋼塗層/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍銅/鍍GB/電鍍黃銅/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝(白)/鍍三價鉻(白)+頭部塗裝(白)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理。
【螺絲公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12。
【長度L(mm)】2.5~150。
【詳細形狀】平頭。
【前端形狀】平尾。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺距(mm)】0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/1/1.25/1.5/1.75。
【螺牙種類】全螺牙。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CSPCSZ-STCNW-M6-30
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺絲 公稱 | 螺距 | 十字孔 編號 | dk | k | C | m | q(十字孔深度) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 約 | 參考 | 最大 | 最小 | |||
M2 | 0.4 | 1 | 4 | 0 -0.4 | 1.2 | 0 -0.2 | 0.2 | 2.2 | 1.01 | 0.65 |
M2.3 | 0.4 | 4.6 | 1.35 | 0.2 | 2.4 | 1.21 | 0.85 | |||
M2.5 | 0.45 | 5 | 1.45 | 0.2 | 2.6 | 1.42 | 1.05 | |||
M2.6 | 0.45 | 5.2 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 1.42 | 1.05 | |||
M3 | 0.5 | 2 | 6 | 0 -0.5 | 1.75 | 0 -0.3 | 0.25 | 3.6 | 1.43 | 0.91 |
M3.5 | 0.6 | 7 | 2 | 0.25 | 4.1 | 1.93 | 1.40 | |||
M4 | 0.7 | 8 | 2.3 | 0.3 | 4.5 | 2.33 | 1.79 | |||
M5 | 0.8 | 10 | 0 -0.6 | 2.8 | 0.3 | 5.1 | 2.93 | 2.38 | ||
M6 | 1.0 | 3 | 12 | 0 -0.7 | 3.4 | 0 -0.4 | 0.4 | 6.7 | 3.26 | 2.70 |
M8 | 1.25 | 16 | 0 -0.8 | 4.4 | 0.4 | 8.4 | 4.96 | 4.36 | ||
M10 | 1.5 | 4 | 20 | 0 -1.3 | 5.7 | 0 -0.5 | 0.7 | 10 | 5.95 | 5.15 |
M12 | 1.75 | 24 | 6.7 | 0.5 | 10 | 6.25 | 5.25 |
詳細形狀 | 平頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 標準 | 螺牙種類 | 全螺牙 |
附十字孔(+)平頭小螺絲的型號CSPCSZ-STCNW-M6-30頁面。
記載關於型號CSPCSZ-STCNW-M6-30之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CSPCSZ-316L-M2-6 |
CSPCSZ-316L-M2-8 |
CSPCSZ-316L-M2.6-10 |
CSPCSZ-STCNW-M6-32 |
CSPCSZ-STCNW-M6-35 |
CSPCSZ-STCNW-M6-40 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 追加形狀 | 販售單位 | 強度區分(鋼) | 強度區分(不鏽鋼) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 2 | 6 | 0.4 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 無 | 標準 | 散裝(可購買一個) | - | - | |||
4天~ | 2 | 8 | 0.4 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 無 | 標準 | 散裝(可購買一個) | - | - | |||
4天~ | 2.6 | 10 | 0.45 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 無 | 標準 | 散裝(可購買一個) | - | - | |||
包裝數為300 | 13天~ | 6 | 32 | 1 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 無鉻白色電鍍 | 標準 | 盒・包裝 | 4.8 | - | ||
包裝數為300 | 13天~ | 6 | 35 | 1 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 無鉻白色電鍍 | 標準 | 盒・包裝 | 4.8 | - | ||
包裝數為300 | 13天~ | 6 | 40 | 1 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍三價鉻] 無鉻白色電鍍 | 標準 | 盒・包裝 | 4.8 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策