(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附十字孔盆頭小螺絲【包裝數為1~15,000】 (型號表)

附十字孔盆頭小螺絲

【螺紋公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12
【詳細形狀】盆頭
【前端形狀】平尾
【螺牙種類】公制粗螺紋
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鋁/鈦/SUS316L/SUS430/鎂合金AZ31/鋼/不鏽鋼
【表面處理】無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍銅/黑鎳/鍍鉻酸鹽/磷酸鹽處理/達克羅(Dacrotized)處理/久美特(GEOMET)處理/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍茶青銅(German・Bronze)/電鍍黃銅/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝 (白)/鍍三價鉻(白)+頭部塗裝 (白)/頭部塗裝(白)/防燒結塗層/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理/防鬆脫劑塗布/無

(i)請注意

  • 敬請注意,客戶自行準備對手件時,請依據規格擴孔否則將無法插入。
  • 由於熱浸鍍鋅的膜厚較厚,因此對手件也請選擇進行相同表面處理的產品。
  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。
    ※表面處理的「其他特殊處理」有下列規格。
    3W-ZEC:ZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)
    3B-ZEC:ZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)
    AEN:ZEC-COAT基底鍍鋅

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附十字孔(+)盆頭小螺絲尺寸圖

規格表

螺絲
公稱
(d)
Pitch P十字孔編號dkkmq(十字孔深度)
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差參考最大最小
M20.413.50
-0.4
1.3±0.12.21.010.60
M2.30.441.52.41.210.80
M2.50.454.51.72.61.421.00
M2.60.454.51.72.61.421.00
M30.525.50
-0.5
2±0.153.61.430.86
M3.50.662.33.91.731.15
M40.772.64.22.031.45
M50.890
-0.6
3.34.92.732.14
M61.0310.50
-0.7
3.9±0.26.32.862.26
M81.25140
-0.8
5.27.84.363.73
M101.54190
-0.9
6±19.45.104.30
型號
CSPPN-ST3NB-M2.6-14
CSPPN-STSP3-M2.6-14
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 前端形狀 追加形狀 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼) 公稱尺寸 表面處理詳情 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
標準名稱(材質)

包裝數為2,000

18天~ 2.6140.45[鋼] 相當於SWCH[無鉻] 無鉻(鍍鋅) 黑色[平尾] 平尾標準盒・包裝4.8-2.6-M2.6M2.6X14M2.6-14

包裝數為2,000

13天~ 2.6140.45[鋼] 相當於SWCH[無鉻] 無鉻黑色[平尾] 平尾標準盒・包裝4.8-2.6-M2.6M2.6X14M2.6-14

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途 標準 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767