(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【螺紋公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12
【詳細形狀】盆頭
【前端形狀】平尾
【螺牙種類】公制粗螺紋
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鋁/鈦/SUS316L/SUS430/鎂合金AZ31/鋼/不鏽鋼
【表面處理】無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍銅/黑鎳/鍍鉻酸鹽/磷酸鹽處理/達克羅(Dacrotized)處理/久美特(GEOMET)處理/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍茶青銅(German・Bronze)/電鍍黃銅/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝 (白)/鍍三價鉻(白)+頭部塗裝 (白)/頭部塗裝(白)/防燒結塗層/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理/防鬆脫劑塗布/無
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CSPPN-SUSTHW-M6-14
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺絲 公稱 (d) | Pitch P | 十字孔編號 | dk | k | m | q(十字孔深度) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 參考 | 最大 | 最小 | |||
M2 | 0.4 | 1 | 3.5 | 0 -0.4 | 1.3 | ±0.1 | 2.2 | 1.01 | 0.60 |
M2.3 | 0.4 | 4 | 1.5 | 2.4 | 1.21 | 0.80 | |||
M2.5 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | 2.6 | 1.42 | 1.00 | |||
M2.6 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | 2.6 | 1.42 | 1.00 | |||
M3 | 0.5 | 2 | 5.5 | 0 -0.5 | 2 | ±0.15 | 3.6 | 1.43 | 0.86 |
M3.5 | 0.6 | 6 | 2.3 | 3.9 | 1.73 | 1.15 | |||
M4 | 0.7 | 7 | 2.6 | 4.2 | 2.03 | 1.45 | |||
M5 | 0.8 | 9 | 0 -0.6 | 3.3 | 4.9 | 2.73 | 2.14 | ||
M6 | 1.0 | 3 | 10.5 | 0 -0.7 | 3.9 | ±0.2 | 6.3 | 2.86 | 2.26 |
M8 | 1.25 | 14 | 0 -0.8 | 5.2 | 7.8 | 4.36 | 3.73 | ||
M10 | 1.5 | 4 | 19 | 0 -0.9 | 6 | ±1 | 9.4 | 5.10 | 4.30 |
詳細形狀 | 盆頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 用途 | 標準 | 螺牙種類 | 全螺牙 |
附十字孔盆頭小螺絲的型號CSPPN-SUSTHW-M6-14頁面。
記載關於型號CSPPN-SUSTHW-M6-14之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CSPPN-316L-M2-8 |
CSPPN-316L-M2.6-10 |
CSPPN-316L-M2.6-12 |
CSPPN-SUSTHW-M6-15 |
CSPPN-SUSTHW-M6-16 |
CSPPN-SUSTHW-M6-18 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 前端形狀 | 追加形狀 | 販售單位 | 強度區分(鋼) | 強度區分(不鏽鋼) | 公稱尺寸 | 表面處理詳情 | 螺絲M徑 | 尺寸(X表記) (mm) | 尺寸(-表記) (mm) | 標準名稱(材質) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 2 | 8 | 0.4 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 無 | [平尾] 平尾 | 標準 | 散裝(可購買一個) | - | A2-50 | 2 | - | M2 | M2X8 | M2-8 | 不鏽鋼 | |||
4天~ | 2.6 | 10 | 0.45 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 無 | [平尾] 平尾 | 標準 | 散裝(可購買一個) | - | A2-50 | 2.6 | - | M2.6 | M2.6X10 | M2.6-10 | 不鏽鋼 | |||
4天~ | 2.6 | 12 | 0.45 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 無 | [平尾] 平尾 | 標準 | 散裝(可購買一個) | - | A2-50 | 2.6 | - | M2.6 | M2.6X12 | M2.6-12 | 不鏽鋼 | |||
包裝數為500 | 13天~ | 6 | 15 | 1 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [白色塗裝] 頭部塗裝(白) | [平尾] 平尾 | 標準 | 盒・包裝 | - | A2-50 | 6 | - | M6 | M6X15 | M6-15 | 不鏽鋼 | ||
包裝數為200 | 13天~ | 6 | 16 | 1 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [白色塗裝] 頭部塗裝(白) | [平尾] 平尾 | 標準 | 盒・包裝 | - | A2-50 | 6 | - | M6 | M6X16 | M6-16 | 不鏽鋼 | ||
包裝數為200 | 13天~ | 6 | 18 | 1 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [白色塗裝] 頭部塗裝(白) | [平尾] 平尾 | 標準 | 盒・包裝 | - | A2-50 | 6 | - | M6 | M6X18 | M6-18 | 不鏽鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策