(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附十字孔(+)小頭圓平頭小螺絲D=7【包裝數為1~2,000】

附十字孔(+)小頭圓平頭小螺絲D=7

【螺絲公稱(M)】4。
【螺距(mm)】0.7。
【詳細形狀】圓平頭。
【安裝孔形狀】十字孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【材質】相當於SUS304。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【前端形狀】平尾。
【附加形狀】標準。
【用途】標準。
【螺牙種類】全螺牙。
【長度L(mm)】6/8/10/12/14/15/16/18/20/25。
【表面處理】無/黑色塗裝。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

螺絲公稱dkkfmd
(d)基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
M470
-0.5
20
-0.3
約0.34.34-0.03
-0.16
型號
CSPRDK7-SUS-M4-6
CSPRDK7-SUS-M4-8
CSPRDK7-SUS-M4-10
CSPRDK7-SUS-M4-12
CSPRDK7-SUS-M4-14
CSPRDK7-SUS-M4-15
CSPRDK7-SUS-M4-16
CSPRDK7-SUS-M4-18
CSPRDK7-SUS-M4-20
CSPRDK7-SUS-M4-25
CSPRDK7-SUSTBS-M4-10
CSPRDK7-SUSTBS-M4-12
CSPRDK7-SUSTBS-M4-14
CSPRDK7-SUSTBS-M4-15
CSPRDK7-SUSTBS-M4-16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
長度L/l/ℓ(mm) 表面處理 販售單位
4天~ 6[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 8[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 10[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 12[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 14[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 15[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 16[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 18[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 20[無] 無散裝(可購買一個)
4天~ 25[無] 無散裝(可購買一個)

包裝數為2,000

4天~ 10[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝

包裝數為1,000

4天~ 12[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝

包裝數為1,000

13天~ 14[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝

包裝數為1,000

13天~ 15[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝

包裝數為1,000

13天~ 16[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 4 間距(mm) 0.7 詳細形狀 圓平頭
安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓) 材質 相當於SUS304
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 標準
用途 標準 強度區分(不鏽鋼) A2-50 螺牙種類 全螺牙
公稱尺寸 4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767