(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

預裝彈簧、平墊圈7記號小形六角小螺絲(SW+JIS平W)【包裝數為100~240】

預裝彈簧、平墊圈7記號小形六角小螺絲(SW+JIS平W)

本螺絲的強度區分7T(最小拉伸荷重70kgf/mm2)。【材質】鋼

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

螺絲
公稱
(d)
KS平墊圈
D1×t
彈簧墊圈
dK1
(最大)
a
(最大)
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M85.5±0.1512+0
-0.25
18×1.614.58.4
型號
HXNSMB7-ST3B-M8-16
HXNSMB7-ST3B-M8-20
HXNSMB7-ST3B-M8-25
HXNSMB7-ST3B-M8-30
HXNSMB7-ST3B-M8-45
HXNSMB7-ST3W-M8-16
HXNSMB7-ST3W-M8-20
HXNSMB7-ST3W-M8-25
HXNSMB7-ST3W-M8-30
HXNSMB7-ST3W-M8-35
HXNSMB7-ST3W-M8-40
HXNSMB7-ST3W-M8-45
HXNSMB7-ST3W-M8-50
HXNSMB7-STC-M8-16
HXNSMB7-STC-M8-20
HXNSMB7-STC-M8-25
HXNSMB7-STC-M8-30
HXNSMB7-STC-M8-35
HXNSMB7-STC-M8-40
HXNSMB7-STC-M8-50
HXNSMB7-STCB-M8-16
HXNSMB7-STCB-M8-20
HXNSMB7-STCB-M8-25
HXNSMB7-STCB-M8-30
HXNSMB7-STU-M8-16
HXNSMB7-STU-M8-20
HXNSMB7-STU-M8-25
HXNSMB7-STU-M8-30
HXNSMB7-STU-M8-45
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
長度L/l/ℓ(mm) 表面處理

包裝數為240

13天~ 16[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為200

4天~ 20[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為180

4天~ 25[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為150

13天~ 30[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為120

4天~ 45[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為240

4天~ 16[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)

包裝數為200

4天~ 20[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)

包裝數為180

4天~ 25[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)

包裝數為150

4天~ 30[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)

包裝數為150

4天~ 35[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)

包裝數為130

4天~ 40[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)

包裝數為120

4天~ 45[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)

包裝數為100

4天~ 50[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)

包裝數為240

4天~ 16[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為200

4天~ 20[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為180

4天~ 25[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為150

4天~ 30[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為150

4天~ 35[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為130

4天~ 40[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為100

4天~ 50[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為240

13天~ 16[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽

包裝數為200

13天~ 20[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽

包裝數為180

13天~ 25[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽

包裝數為150

4天~ 30[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽

包裝數為240

4天~ 16[鍍白鋅] 電鍍鋅

包裝數為200

4天~ 20[鍍白鋅] 電鍍鋅

包裝數為180

4天~ 25[鍍白鋅] 電鍍鋅

包裝數為150

13天~ 30[鍍白鋅] 電鍍鋅

包裝數為120

4天~ 45[鍍白鋅] 電鍍鋅

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 8 間距(mm) 1.25 詳細形狀 小徑
安裝孔形狀 基本形狀 六角 材質 相當於SWCH
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 組裝墊圈
販售單位 盒・包裝 用途 高強度 強度區分(鋼) 8.8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767