(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附十字孔(+)附墊圈六角小螺絲 P=3(預裝SW+JIS W)【包裝數為1~2,000】

附十字孔(+)附墊圈六角小螺絲 P=3(預裝SW+JIS W)

六角頭形狀的螺絲,預裝彈簧+平墊圈,為不脫落的形狀。

(i)請注意

  • 由於熱浸鍍鋅的膜厚很厚,因此對手件也請選擇進行相同表面處理的產品。
  • 敬請注意,客戶自行準備對手件時,請依據規格擴孔否則將無法插入。
  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附十字孔(+)附墊圈小形六角小螺絲 P=3(SW+JIS W預裝):相關圖像

規格表

螺絲
公稱
(d)
KSe
(約)
十字孔平墊圈
D1×T
彈簧墊圈
d1
(最大)
a
M32±0.15.506.0523.58×0.55.53
M42.87-0.27.72410×0.874.4
M53.5±0.158-8.724.812×0.88.55.2
M6410-10.936.213×1.011.56.3
M85.513014.137.218×1.614.58.4
M107±0.217-0.2518.949.2522×1.617.510
型號
HXPP3-BR-M5-10
HXPP3-BR-M6-10
HXPP3-BR-M6-12
HXPP3-BR-M6-15
HXPP3-BR-M6-16
HXPP3-BR-M6-20
HXPP3-BR-M8-15
HXPP3-BR-M8-16
HXPP3-BR-M8-20
HXPP3-BR-M10-16
HXPP3-BR-M10-20
HXPP3-BRN-M4-8
HXPP3-BRN-M4-10
HXPP3-BRN-M4-12
HXPP3-BRN-M4-15
HXPP3-BRN-M4-20
HXPP3-BRN-M5-8
HXPP3-BRN-M5-10
HXPP3-BRN-M5-12
HXPP3-BRN-M5-14
HXPP3-BRN-M5-15
HXPP3-BRN-M5-16
HXPP3-BRN-M5-20
HXPP3-BRN-M6-10
HXPP3-BRN-M6-12
HXPP3-BRN-M6-15
HXPP3-BRN-M6-16
HXPP3-BRN-M6-20
HXPP3-BRN-M8-15
HXPP3-BRN-M8-20
HXPP3-BRN-M8-25
HXPP3-BRTHG-M5-8
HXPP3-BRTHG-M5-10
HXPP3-BRTHG-M5-12
HXPP3-BRTHG-M5-15
HXPP3-BRTHG-M6-10
HXPP3-BRTHG-M6-12
HXPP3-BRTHG-M6-15
HXPP3-BRTHG-M6-16
HXPP3-BRTHG-M8-16
HXPP3-BRTHG-M8-20
HXPP3-BRTHG-M10-20
HXPP3-ST3B-M3-6
HXPP3-ST3B-M3-8
HXPP3-ST3B-M3-10
HXPP3-ST3B-M3-12
HXPP3-ST3B-M3-14
HXPP3-ST3B-M3-15
HXPP3-ST3B-M3-16
HXPP3-ST3B-M3-18
HXPP3-ST3B-M3-20
HXPP3-ST3B-M3-25
HXPP3-ST3B-M3-30
HXPP3-ST3B-M3-35
HXPP3-ST3B-M4-6
HXPP3-ST3B-M4-8
HXPP3-ST3B-M4-10
HXPP3-ST3B-M4-12
HXPP3-ST3B-M4-14
HXPP3-ST3B-M4-15
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 表面處理詳情 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
標準名稱(材質)

包裝數為500

3天~ 5100.8黃銅盒・包裝-M5M5X10M5-10黃銅

包裝數為400

3天~ 6101黃銅盒・包裝-M6M6X10M6-10黃銅

包裝數為350

3天~ 6121黃銅盒・包裝-M6M6X12M6-12黃銅

包裝數為300

3天~ 6151黃銅盒・包裝-M6M6X15M6-15黃銅

包裝數為300

3天~ 6161黃銅盒・包裝-M6M6X16M6-16黃銅

包裝數為250

3天~ 6201黃銅盒・包裝-M6M6X20M6-20黃銅

包裝數為150

3天~ 8151.25黃銅盒・包裝-M8M8X15M8-15黃銅

包裝數為150

3天~ 8161.25黃銅盒・包裝-M8M8X16M8-16黃銅

包裝數為150

3天~ 8201.25黃銅盒・包裝-M8M8X20M8-20黃銅

包裝數為80

3天~ 10161.5黃銅盒・包裝-M10M10X16M10-16黃銅

包裝數為70

3天~ 10201.5黃銅盒・包裝-M10M10X20M10-20黃銅
3天~ 480.7黃銅[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)-M4M4X8M4-8黃銅

包裝數為800

3天~ 4100.7黃銅[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝-M4M4X10M4-10黃銅

包裝數為800

3天~ 4120.7黃銅[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝-M4M4X12M4-12黃銅

包裝數為800

3天~ 4150.7黃銅[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝-M4M4X15M4-15黃銅

包裝數為600

3天~ 4200.7黃銅[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝-M4M4X20M4-20黃銅

包裝數為600

3天~ 580.8黃銅[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝-M5M5X8M5-8黃銅
3天~ 5100.8黃銅[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)-M5M5X10M5-10黃銅
3天~ 5120.8黃銅[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)-M5M5X12M5-12黃銅

包裝數為500

3天~ 5140.8黃銅[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝-M5M5X14M5-14黃銅
3天~ 5150.8黃銅[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)-M5M5X15M5-15黃銅

包裝數為500

3天~ 5160.8黃銅[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝-M5M5X16M5-16黃銅
3天~ 5200.8黃銅[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)-M5M5X20M5-20黃銅
3天~ 6101黃銅[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)-M6M6X10M6-10黃銅
3天~ 6121黃銅[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)-M6M6X12M6-12黃銅
3天~ 6151黃銅[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)-M6M6X15M6-15黃銅

包裝數為300

3天~ 6161黃銅[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝-M6M6X16M6-16黃銅

包裝數為250

3天~ 6201黃銅[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝-M6M6X20M6-20黃銅

包裝數為150

3天~ 8151.25黃銅[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝-M8M8X15M8-15黃銅
3天~ 8201.25黃銅[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)-M8M8X20M8-20黃銅

包裝數為100

3天~ 8251.25黃銅[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝-M8M8X25M8-25黃銅

包裝數為600

12天~ 580.8黃銅[綠色塗裝] 頭部塗裝(綠)盒・包裝-M5M5X8M5-8黃銅

包裝數為500

3天~ 5100.8黃銅[綠色塗裝] 頭部塗裝(綠)盒・包裝-M5M5X10M5-10黃銅

包裝數為500

3天~ 5120.8黃銅[綠色塗裝] 頭部塗裝(綠)盒・包裝-M5M5X12M5-12黃銅

包裝數為500

3天~ 5150.8黃銅[綠色塗裝] 頭部塗裝(綠)盒・包裝-M5M5X15M5-15黃銅

包裝數為400

12天~ 6101黃銅[綠色塗裝] 頭部塗裝(綠)盒・包裝-M6M6X10M6-10黃銅
3天~ 6121黃銅[綠色塗裝] 頭部塗裝(綠)散裝(可購買一個)-M6M6X12M6-12黃銅

包裝數為300

3天~ 6151黃銅[綠色塗裝] 頭部塗裝(綠)盒・包裝-M6M6X15M6-15黃銅

包裝數為300

12天~ 6161黃銅[綠色塗裝] 頭部塗裝(綠)盒・包裝-M6M6X16M6-16黃銅

包裝數為150

12天~ 8161.25黃銅[綠色塗裝] 頭部塗裝(綠)盒・包裝-M8M8X16M8-16黃銅

包裝數為150

3天~ 8201.25黃銅[綠色塗裝] 頭部塗裝(綠)盒・包裝-M8M8X20M8-20黃銅

包裝數為70

3天~ 10201.5黃銅[綠色塗裝] 頭部塗裝(綠)盒・包裝-M10M10X20M10-20黃銅

包裝數為1,500

3天~ 360.5[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X6M3-6

包裝數為1,200

3天~ 380.5[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X8M3-8

包裝數為1,000

3天~ 3100.5[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X10M3-10

包裝數為1,500

3天~ 3120.5[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X12M3-12

包裝數為1,200

11天~ 3140.5[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X14M3-14

包裝數為1,200

3天~ 3150.5[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X15M3-15

包裝數為1,000

11天~ 3160.5[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X16M3-16

包裝數為900

3天~ 3180.5[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X18M3-18

包裝數為800

3天~ 3200.5[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X20M3-20

包裝數為700

11天~ 3250.5[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X25M3-25

包裝數為600

11天~ 3300.5[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X30M3-30

包裝數為500

11天~ 3350.5[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X35M3-35

包裝數為1,000

3天~ 460.7[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X6M4-6

包裝數為1,000

3天~ 480.7[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X8M4-8

包裝數為800

3天~ 4100.7[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X10M4-10

包裝數為800

3天~ 4120.7[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X12M4-12

包裝數為700

3天~ 4140.7[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X14M4-14

包裝數為700

3天~ 4150.7[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X15M4-15
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 表面處理詳情 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
標準名稱(材質)

Loading...

基本資訊

安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 六角 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
追加形狀 組裝墊圈 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767