(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附十字孔(+)盆頭 P=3(預裝SW+JIS W) 小螺絲【包裝數為1~4,000】 (型號表)

FASTENING

附十字孔(+)盆頭 P=3(預裝SW+JIS W) 小螺絲

盆頭形狀的螺絲,預裝彈簧+平墊圈,為不脫落的形狀。

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSPPNBP-SUSTAL-M4-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附十字孔(+)盆頭 P=3(SW+JIS W預裝) 小螺絲:相關圖像

規格表

螺絲
公稱
小螺絲本體平墊圈
D1×T
彈簧墊圈
d1(最大)
a
dk十字孔
十字孔
編號

(參考)
M23.50
-0.4
1.3±0.112.26×0.442.2
M2.340
-0.4
1.5±0.112.47×0.54.62.5
M2.64.50
-0.4
1.7±0.112.67.5×0.54.82.7
M35.50
-0.5
2±0.1523.68×0.55.53.0
M3.560
-0.5
2.3±0.1523.99×0.56.23.4
M470
-0.5
2.6±0.1524.210×0.874.4
M590
-0.6
3.3±0.1524.912×0.88.55.2
M610.50
-0.7
3.9±0.236.313×1.011.56.3
M8140
-0.8
5.2±0.237.818×1.614.58.4
型號
CSPPNBP-SUSTAL-M4-20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 表面處理詳情 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
標準名稱(材質)

包裝數為500

4天~ 4200.7[不銹鋼] 相當於SUS304[防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK)盒・包裝-M4M4X20M4-20不鏽鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 追加形狀 組裝墊圈 用途 標準

附十字孔(+)盆頭 P=3(預裝SW+JIS W) 小螺絲的型號CSPPNBP-SUSTAL-M4-20頁面。
記載關於型號CSPPNBP-SUSTAL-M4-20之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CSPPNBP-316L-M3-6
CSPPNBP-316L-M3-8
CSPPNBP-316L-M4-10
CSPPNBP-SUSTAL-M4-22
CSPPNBP-SUSTAL-M4-25
CSPPNBP-SUSTAL-M4-28
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 表面處理詳情 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
標準名稱(材質)
4天~ 360.5[不銹鋼] SUS316L散裝(可購買一個)-M3M3X6M3-6不鏽鋼
4天~ 380.5[不銹鋼] SUS316L散裝(可購買一個)-M3M3X8M3-8不鏽鋼
4天~ 4100.7[不銹鋼] SUS316L散裝(可購買一個)-M4M4X10M4-10不鏽鋼

包裝數為500

23天~ 4220.7[不銹鋼] 相當於SUS304[防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK)盒・包裝-M4M4X22M4-22不鏽鋼

包裝數為500

4天~ 4250.7[不銹鋼] 相當於SUS304[防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK)盒・包裝-M4M4X25M4-25不鏽鋼

包裝數為200

23天~ 4280.7[不銹鋼] 相當於SUS304[防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK)盒・包裝-M4M4X28M4-28不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767