(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
盆頭形狀的螺絲,預裝彈簧墊圈,為不脫落的形狀。
【材質】相當於SWCH/鋼/相當於SUS304/SUS316L/不鏽鋼/黃銅
螺絲 公稱 | 小螺絲本體 | 彈簧墊圈 | a | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | k | 十字孔 | d1 (最大) | ||||
十字孔 編號 | m (參考) | ||||||
M2 | 3.5 | 0 -0.4 | 1.3±0.1 | 1 | 2.2 | 4 | 1.8 |
M2.3 | 4 | 0 -0.4 | 1.5±0.1 | 1 | 2.4 | 4.6 | 2.0 |
M2.5 | 4.5 | 0 -0.4 | 1.7±0.1 | 1 | 2.6 | 4.8 | 2.1 |
M2.6 | 4.5 | 0 -0.4 | 1.7±0.1 | 1 | 2.6 | 4.8 | 2.1 |
M3 | 5.5 | 0 -0.5 | 2±0.15 | 2 | 3.6 | 5.5 | 2.4 |
M3.5 | 6 | 0 -0.5 | 2.3±0.15 | 2 | 3.9 | 6.2 | 2.8 |
M4 | 7 | 0 -0.5 | 2.6±0.15 | 2 | 4.2 | 7 | 3.5 |
M5 | 9 | 0 -0.6 | 3.3±0.15 | 2 | 4.9 | 8.5 | 4.3 |
M6 | 10.5 | 0 -0.7 | 3.9±0.2 | 3 | 6.3 | 11.5 | 5.1 |
M8 | 14 | 0 -0.8 | 5.2±0.2 | 3 | 7.8 | 14.5 | 6.7 |
M10 | 19 | 0 -1.5 | 6±1 | 4 | 9.4 | 17.5 | 8.2 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 表面處理詳情 | 螺絲M徑 | 尺寸(X表記) (mm) | 尺寸(-表記) (mm) | 標準名稱(材質) | 表面處理詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為1,000 | 23天~ | 4 | - | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X5 | M4-5 | 不鏽鋼 | - | ||
包裝數為1,000 | 23天~ | 4 | 6 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X6 | M4-6 | 不鏽鋼 | - | ||
包裝數為1,000 | 23天~ | 4 | 7 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X7 | M4-7 | 不鏽鋼 | - | ||
包裝數為1,000 | 23天~ | 4 | 8 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X8 | M4-8 | 不鏽鋼 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 4 | 10 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X10 | M4-10 | 不鏽鋼 | - | ||
包裝數為1,000 | 23天~ | 4 | 11 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X11 | M4-11 | 不鏽鋼 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 4 | 12 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X12 | M4-12 | 不鏽鋼 | - | ||
包裝數為1,000 | 23天~ | 4 | 14 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X14 | M4-14 | 不鏽鋼 | - | ||
包裝數為1,000 | 23天~ | 4 | 15 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X15 | M4-15 | 不鏽鋼 | - | ||
包裝數為500 | 23天~ | 4 | 16 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X16 | M4-16 | 不鏽鋼 | - | ||
包裝數為500 | 23天~ | 4 | 18 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X18 | M4-18 | 不鏽鋼 | - | ||
包裝數為500 | 23天~ | 4 | 20 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X20 | M4-20 | 不鏽鋼 | - | ||
包裝數為500 | 23天~ | 4 | 22 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X22 | M4-22 | 不鏽鋼 | - | ||
包裝數為500 | 23天~ | 4 | 25 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X25 | M4-25 | 不鏽鋼 | - | ||
包裝數為500 | 23天~ | 4 | 30 | 0.7 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK) | 盒・包裝 | - | M4 | M4X30 | M4-30 | 不鏽鋼 | - |
Loading...
詳細形狀 | 盆頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 追加形狀 | 組裝墊圈 | 用途 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策