(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附十字孔(+)盆頭 P=2(預裝SW)小螺絲【包裝數為1~10,000】 (型號表)

FASTENING

附十字孔(+)盆頭 P=2(預裝SW)小螺絲

盆頭形狀的螺絲,預裝彈簧墊圈,為不脫落的形狀。
【材質】相當於SWCH/鋼/相當於SUS304/SUS316L/不鏽鋼/黃銅

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSPPNB2-SUSTAL-M4-25

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附十字孔(+)盆頭 P=2(SW預裝)小螺絲尺寸圖

規格表

螺絲
公稱
小螺絲本體彈簧墊圈a
dk十字孔d1
(最大)
十字孔
編號

(參考)
M23.50
-0.4
1.3±0.112.241.8
M2.340
-0.4
1.5±0.112.44.62.0
M2.54.50
-0.4
1.7±0.112.64.82.1
M2.64.50
-0.4
1.7±0.112.64.82.1
M35.50
-0.5
2±0.1523.65.52.4
M3.560
-0.5
2.3±0.1523.96.22.8
M470
-0.5
2.6±0.1524.273.5
M590
-0.6
3.3±0.1524.98.54.3
M610.50
-0.7
3.9±0.236.311.55.1
M8140
-0.8
5.2±0.237.814.56.7
M10190
-1.5
6±149.417.58.2
型號
CSPPNB2-SUSTAL-M4-25
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 表面處理詳情 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
標準名稱(材質) 表面處理詳情

包裝數為500

23天~ 4250.7[不銹鋼] 相當於SUS304[防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK)盒・包裝-M4M4X25M4-25不鏽鋼-

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 追加形狀 組裝墊圈 用途 標準

附十字孔(+)盆頭 P=2(預裝SW)小螺絲的型號CSPPNB2-SUSTAL-M4-25頁面。
記載關於型號CSPPNB2-SUSTAL-M4-25之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CSPPNB2-316L-M3-22
CSPPNB2-316L-M3-6
CSPPNB2-316L-M3-8
CSPPNB2-SUSTAL-M4-30
CSPPNB2-SUSTAL-M4-5
CSPPNB2-SUSTAL-M4-6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 表面處理詳情 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
標準名稱(材質) 表面處理詳情
4天~ 3220.5[不銹鋼] SUS316L散裝(可購買一個)-M3M3X22M3-22不鏽鋼-
4天~ 360.5[不銹鋼] SUS316L散裝(可購買一個)-M3M3X6M3-6不鏽鋼-
4天~ 380.5[不銹鋼] SUS316L散裝(可購買一個)-M3M3X8M3-8不鏽鋼-

包裝數為500

23天~ 4300.7[不銹鋼] 相當於SUS304[防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK)盒・包裝-M4M4X30M4-30不鏽鋼-

包裝數為1,000

23天~ 4-0.7[不銹鋼] 相當於SUS304[防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK)盒・包裝-M4M4X5M4-5不鏽鋼-

包裝數為1,000

23天~ 460.7[不銹鋼] 相當於SUS304[防鬆脫劑塗布] 防鬆脫劑塗布(ALOK)盒・包裝-M4M4X6M4-6不鏽鋼-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767