(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附十字孔(+)盆頭小螺絲SP-3(波浪形墊圈+JIS平W)【包裝數為1~2,000】

附十字孔(+)盆頭小螺絲SP-3(波浪形墊圈+JIS平W)

盆頭形狀的螺絲,組裝波型彈簧+平墊圈,為不脫落的形狀。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

螺絲公稱M3M4M5
小螺絲
本體
dk5.50
-0.5
70
-0.5
90
-0.6
k2±0.152.6±0.153.3±0.15
十字孔十字孔編號2
m(參考)3.64.24.9
平墊圈D1×T8×0.510×0.812×0.8
SPAKd1(最大)5.56.98.5
型號
CSPPNSP3-ST3W-M4-8
CSPPNSP3-ST3W-M4-10
CSPPNSP3-ST3W-M5-10
CSPPNSP3-ST3W-M5-12
CSPPNSP3-ST3W-M5-15
CSPPNSP3-STC-M4-8
CSPPNSP3-STC-M4-10
CSPPNSP3-STC-M5-10
CSPPNSP3-STC-M5-12
CSPPNSP3-STCB-M4-8
CSPPNSP3-STCB-M4-10
CSPPNSP3-STN-M4-8
CSPPNSP3-STU-M4-8
CSPPNSP3-STU-M5-15
CSPPNSP3-SUS-M3-6
CSPPNSP3-SUS-M3-8
CSPPNSP3-SUS-M3-10
CSPPNSP3-SUS-M4-6
CSPPNSP3-SUS-M4-8
CSPPNSP3-SUS-M4-10
CSPPNSP3-SUS-M4-12
CSPPNSP3-SUS-M5-8
CSPPNSP3-SUS-M5-10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位

包裝數為1,000

4天~ 480.7[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為900

4天~ 4100.7[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為600

4天~ 5100.8[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為500

4天~ 5120.8[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為450

4天~ 5150.8[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為1,000

4天~ 480.7[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為900

13天~ 4100.7[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為600

4天~ 5100.8[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為500

4天~ 5120.8[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,000

13天~ 480.7[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為900

4天~ 4100.7[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為1,000

4天~ 480.7[鋼] 相當於SWCH[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝

包裝數為1,000

4天~ 480.7[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為450

4天~ 5150.8[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝
4天~ 360.5[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)

包裝數為2,000

4天~ 380.5[不銹鋼] 相當於SUS304盒・包裝

包裝數為1,000

4天~ 3100.5[不銹鋼] 相當於SUS304盒・包裝
4天~ 460.7[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)
4天~ 480.7[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)
4天~ 4100.7[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)
4天~ 4120.7[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)

包裝數為500

4天~ 580.8[不銹鋼] 相當於SUS304盒・包裝
4天~ 5100.8[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 組裝墊圈
用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767