(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附十字孔(+)盆頭小螺絲半螺牙螺牙部50【包裝數為1~800】 (型號表)

BOLT

附十字孔(+)盆頭小螺絲半螺牙螺牙部50

【詳細形狀】盆頭。
【安裝孔形狀】十字孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304。
【表面處理】無/鍍三價鉻(白)/鍍三價鉻(黑)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑色鎳/鍍鉻/磷酸鹽/鍍三價不鏽鋼塗層/鍍銅/鍍GB/防燒結塗層/其它特殊處理。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【前端形狀】平尾。
【附加形狀】標準。
【用途】標準。
【螺牙種類】半螺牙。
【螺絲公稱(M)】2.6/3/4/5/6/8。
【螺距(mm)】0.45/0.5/0.7/0.8/1/1.25。

(i)請注意

  • 熱浸鍍鋅的膜厚相當厚,對手件請選用相同面處理的商品。
  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。表面處理顯示為「其他特殊處理」的樣式為3B-ZEC:ZEC塗層-三價黑鉻

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSPPN50-STC-M4-170

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附十字孔(+)盆頭小螺絲 半螺牙 螺牙部50的尺寸圖

規格表

螺絲
公稱
(d)
螺距
P
十字孔
編號
dkKm
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差參考
M2.60.4514.50
-0.4
1.7± 0.12.6
M30.5025.50
-0.5
2.0± 0.153.6
M40.7072.64.2
M50.8090
-0.6
3.34.9
M61.00310.50
-0.7
3.9± 0.26.3
M81.25140
-0.8
5.27.8
型號
CSPPN50-STC-M4-170
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼) 公稱尺寸

包裝數為300

4天~ 41700.7[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝4.8-4

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 標準
用途 標準 螺牙種類 半螺牙

附十字孔(+)盆頭小螺絲半螺牙螺牙部50的型號CSPPN50-STC-M4-170頁面。
記載關於型號CSPPN50-STC-M4-170之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CSPPN50-ST-M3-110
CSPPN50-ST-M3-140
CSPPN50-ST-M3-180
CSPPN50-STC-M4-175
CSPPN50-STC-M4-180
CSPPN50-STC-M4-190
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼) 公稱尺寸

包裝數為500

4天~ 31100.5[鋼] 相當於SWCH[無] 素材盒・包裝--3

包裝數為600

4天~ 31400.5[鋼] 相當於SWCH[無] 素材盒・包裝--3

包裝數為600

4天~ 31800.5[鋼] 相當於SWCH[無] 無散裝(可購買一個)4.8-3

包裝數為300

4天~ 41750.7[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝4.8-4

包裝數為300

4天~ 41800.7[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝4.8-4

包裝數為300

4天~ 41900.7[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝4.8-4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767