(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【詳細形狀】盆頭。
【安裝孔形狀】十字孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304。
【表面處理】無/鍍三價鉻(白)/鍍三價鉻(黑)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑色鎳/鍍鉻/磷酸鹽/鍍三價不鏽鋼塗層/鍍銅/鍍GB/防燒結塗層/其它特殊處理。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【前端形狀】平尾。
【附加形狀】標準。
【用途】標準。
【螺牙種類】半螺牙。
【螺絲公稱(M)】2.6/3/4/5/6/8。
【螺距(mm)】0.45/0.5/0.7/0.8/1/1.25。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CSPPN50-STC-M3-102
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺絲 公稱 (d) | 螺距 P | 十字孔 編號 | dk | K | m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 參考 | |||
M2.6 | 0.45 | 1 | 4.5 | 0 -0.4 | 1.7 | ± 0.1 | 2.6 |
M3 | 0.50 | 2 | 5.5 | 0 -0.5 | 2.0 | ± 0.15 | 3.6 |
M4 | 0.70 | 7 | 2.6 | 4.2 | |||
M5 | 0.80 | 9 | 0 -0.6 | 3.3 | 4.9 | ||
M6 | 1.00 | 3 | 10.5 | 0 -0.7 | 3.9 | ± 0.2 | 6.3 |
M8 | 1.25 | 14 | 0 -0.8 | 5.2 | 7.8 |
詳細形狀 | 盆頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 前端形狀 | 平尾 | 追加形狀 | 標準 |
用途 | 標準 | 螺牙種類 | 半螺牙 |
附十字孔(+)盆頭小螺絲半螺牙螺牙部50的型號CSPPN50-STC-M3-102頁面。
記載關於型號CSPPN50-STC-M3-102之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CSPPN50-ST-M3-110 |
CSPPN50-ST-M3-140 |
CSPPN50-ST-M3-180 |
CSPPN50-STC-M3-105 |
CSPPN50-STC-M3-110 |
CSPPN50-STC-M3-115 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 強度區分(鋼) | 強度區分(不鏽鋼) | 公稱尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為500 | 4天~ | 3 | 110 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | [無] 素材 | 盒・包裝 | - | - | 3 | ||
包裝數為600 | 4天~ | 3 | 140 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | [無] 素材 | 盒・包裝 | - | - | 3 | ||
包裝數為600 | 4天~ | 3 | 180 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | 4.8 | - | 3 | ||
包裝數為500 | 4天~ | 3 | 105 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | 4.8 | - | 3 | ||
包裝數為500 | 4天~ | 3 | 110 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | 4.8 | - | 3 | ||
包裝數為500 | 4天~ | 3 | 115 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | 4.8 | - | 3 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策