(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附通孔附十字孔(+)平頭小螺絲

附通孔附十字孔(+)平頭小螺絲

【詳細形狀】平頭。
【安裝孔形狀】十字孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【材質】相當於SUS304。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【用途】標準。
【螺牙種類】全螺牙。
【螺絲公稱(M)】3/4/5/6。
【長度L(mm)】5/6/8/10/12/15/16/20。
【螺距(mm)】0.5/0.7/0.8/1。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

 

單位 : mm

 

dABC(參考)E
M3φ6.01.753.6φ1.2
M4φ8.02.34.5φ1.5
M5φ10.02.85.1φ1.5
M6φ12.03.46.7φ2.0
型號
CSPCSK-SUS-M3-5
CSPCSK-SUS-M3-6
CSPCSK-SUS-M3-8
CSPCSK-SUS-M3-12
CSPCSK-SUS-M4-6
CSPCSK-SUS-M4-8
CSPCSK-SUS-M4-10
CSPCSK-SUS-M4-12
CSPCSK-SUS-M4-15
CSPCSK-SUS-M4-16
CSPCSK-SUS-M5-15
CSPCSK-SUS-M6-10
CSPCSK-SUS-M6-20
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
4天~ 350.5
4天~ 360.5
4天~ 380.5
4天~ 3120.5
4天~ 460.7
4天~ 480.7
4天~ 4100.7
4天~ 4120.7
4天~ 4150.7
4天~ 4160.7
4天~ 5150.8
4天~ 6101
4天~ 6201

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 平頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 相當於SUS304 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
販售單位 散裝(可購買一個) 用途 標準 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767