(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

ECO-BS裝飾螺絲黃銅(低鎘材料)

ECO-BS裝飾螺絲黃銅(低鎘材料)

【特長】
・頭部的旋鈕螺絲部分具有縱向溝槽,因此可以徒手輕鬆轉動而不會手滑的裝飾螺絲。
・此外,還有使用一字形螺絲起子即可轉動的溝槽。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 dLL-1ABCHhnt
尺寸表M42012φ14φ8φ384.51.82
2717φ14φ8φ384.51.82
M52214φ15φ8φ484.51.82
2717φ15φ8φ484.51.82
3722φ15φ8φ484.51.82
M62113φ16φ8φ4.89522
2616φ16φ8φ4.89522
3621φ18φ10φ4.89522
M83419φ22φ12φ5.811622
4424φ22φ12φ5.811622
型號
SPNE-BRH-M4-20
SPNE-BRH-M4-27
SPNE-BRH-M5-22
SPNE-BRH-M5-27
SPNE-BRH-M5-37
SPNE-BRH-M6-21
SPNE-BRH-M6-26
SPNE-BRH-M6-30
SPNE-BRH-M6-36
SPNE-BRH-M8-34
SPNE-BRH-M8-44
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
4天~ 4200.7
4天~ 4270.7
4天~ 5220.8
4天~ 5270.8
4天~ 5370.8
4天~ 6211
4天~ 6261
4天~ 6301
4天~ 6361
4天~ 8341.25
4天~ 8441.25

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 一字孔 基本形狀 其他螺絲
材質 黃銅 表面處理 鍍鉻 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
前端形狀 尖端 追加形狀 標準 販售單位 散裝(可購買一個)
用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767