(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・頭部呈蝶形的旋鈕螺栓。
・POM(聚甲醛)是一種結晶性工程塑膠,具有優異的機械性能,並有優異的耐疲勞性、摩擦性、磨耗性、耐藥品性等特性。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
M | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|
種類 | 2級 | 1級 | 1級 |
A | 11 | 12 | 12 |
D | 21 | 32 | 32 |
H | 11 | 16 | 16 |
型號 |
---|
HANWGA-POM-M5-15 |
HANWGA-POM-M5-20 |
HANWGA-POM-M5-25 |
HANWGA-POM-M6-15 |
HANWGA-POM-M6-20 |
HANWGA-POM-M8-15 |
HANWGA-POM-M8-20 |
HANWGA-POM-M8-25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 5 | 15 | 0.8 | ||
3天~ | 5 | 20 | 0.8 | ||
3天~ | 5 | 25 | 0.8 | ||
3天~ | 6 | 15 | 1 | ||
3天~ | 6 | 20 | 1 | ||
3天~ | 8 | 15 | 1.25 | ||
3天~ | 8 | 20 | 1.25 | ||
3天~ | 8 | 25 | 1.25 |
Loading...
詳細形狀 | 蝶型 | 安裝孔形狀 | 無 | 基本形狀 | 手動鎖緊螺栓 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 表面處理 | 無 | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 |
前端形狀 | 平尾 | 追加形狀 | 標準 | 販售單位 | 散裝(可購買一個) |
用途 | 標準 | 樹脂材質 | POM聚甲醛(DURACON) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策