(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

冷軋蝶形螺栓R型【包裝數為1~1,000】 (型號表)

FASTENING

冷軋蝶形螺栓R型

【材質】相當於SWCH/相當於SUS304。
【表面處理】無/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/鍍三價不鏽鋼塗層/鍍GB/錫鈷合金/黑色塗裝。

(i)請注意

  • 熱浸鍍鋅的膜厚相當厚,對手件請選用相同面處理的商品。
  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HANWGRR-STC-M8-30

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

冷軋蝶形螺栓 R型的尺寸圖
螺牙徑ABCDHG1G2J
(參考)
M36.543179345
M486421113.54.56
M586421113.54.56
M61074.52713458
M81310631164.55.59
M1016127.536185.56.510
M122016948237813
型號
HANWGRR-STC-M8-30
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 追加形狀 販售單位 用途 公稱尺寸
4天~ 8301.25[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽標準散裝(可購買一個)標準-

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 蝶型 安裝孔形狀 基本形狀 手動鎖緊螺栓
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾

冷軋蝶形螺栓R型的型號HANWGRR-STC-M8-30頁面。
記載關於型號HANWGRR-STC-M8-30之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HANWGRR-ST-M10-30
HANWGRR-ST-M10-35
HANWGRR-ST-M10-50
HANWGRR-STC-M8-35
HANWGRR-STC-M8-40
HANWGRR-STC-M8-45
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 追加形狀 販售單位 用途 公稱尺寸

包裝數為120

4天~ 10301.5[鋼] 相當於SWCH[無] 素材標準盒・包裝標準-

包裝數為100

4天~ 10351.5[鋼] 相當於SWCH[無] 素材標準盒・包裝標準-

包裝數為80

4天~ 10501.5[鋼] 相當於SWCH[無] 素材標準盒・包裝標準-

包裝數為150

4天~ 8351.25[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽標準盒・包裝標準-
4天~ 8401.25[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽標準散裝(可購買一個)標準-

包裝數為120

12天~ 8451.25[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽標準盒・包裝標準-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767